Annapolis Micro Systems

High-performance signal processing & embedded computing solutions provider

Annapolis Micro Systems is a small business, incorporated in 1982. Considered the leader in reconfigurable computing systems, Annapolis designs and manufactures embedded Commercial Off-The-Shelf (COTS) systems and products for digital signal processing and high performance embedded computing for the military and commercial markets. Annapolis has also developed the advanced graphical programming tool called CoreFire Next™, enabling customers to leverage the power of FPGAs to solve their most challenging applications. Annapolis has a 53,000-square-foot facility including engineering labs, and a surface mount assembly line, all located in beautiful Annapolis, Maryland, USA. Annapolis is a historic city located on the Chesapeake Bay and within easy driving distance of Washington, D.C. and Baltimore, MD.

The Annapolis quality management system has been registered by Intertek as conforming to the requirements of ISO 9001:2015. The management system is applicable to the design, development, manufacturing, and applications programming of COTS computing systems for the commercial and military markets. See the Annapolis Quality Policy.

高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC12DJ2700 — 12 ビット、デュアル 2.7GSPS またはシングル 5.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC12DJ3200 — 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC12DJ5200RF — デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • 北米
本社
  • 190 Admiral Cochrane Drive, Suite 130
  • Annapolis, Maryland, 21401
  • United States

参照情報

評価ボード

ANNAP-3P-WWDM60 — Annapolis Microsystems 4-channel ADC, 2-channel DAC FPGA mezzanine card up to 10GSPS

This high performance WILD FMC+ DM60 ADC & DAC has two input bandwidth options, internal sample clock options and internal 10MHz reference clock options. The WWDM60 has a choice of speed grades that utilize the ADC12DJ2700, ADC12DJ3200 and ADC12DJ5200RF up to 10GSPS. It allows for ADC and DAC (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。