主页 设计和开发 合作伙伴目录
Vantron Technology, Inc.

Vantron Technology, Inc.

Vantron Technology 是嵌入式计算和智能物联网解决方案全球领先提供商

Vantron 成立于 2002 年,是 AIoT 和嵌入式计算解决方案领域的领导者。凭借 20 年的专业知识,我们可为 OEM/ODM 合作伙伴提供端到端服务 — 全栈研发,硬件-软件协同设计,可扩展制造。我们的产品:嵌入式主板、工业嵌入式计算机、物联网通信设备、平板电脑、BlueSphere PaaS 解决方案。Vantron 让客户能够通过边缘计算和智能系统推动增长、提高效率并构建数字化未来。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM61460 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器 TPS54540B 具有 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、5-A 降压转换器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

 

CAN 收发器
TCAN1044A-Q1 具有待机模式的增强型汽车 CAN 收发器

 

I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)
PCA9534 具有中断和配置寄存器的 8 位 2.3V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

 

RS-232 和 RS-485 多协议收发器
THVD4411 双协议 RS-232 (1T/1R)/RS-485 (1T/1R) 收发器

 

RS-232 收发器
MAX3232E-Q1 具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的汽车类 3V 至 5.5V 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

 

USB 集线器和控制器
TUSB2046B 4 端口 USB 2.0 12Mbps USB 全速集线器

 

与门
SN74LVC1G08 单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

 

以太网 PHY
DP83867IR 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器

 

同相缓冲器和驱动器
SN74AHC1G125 具有三态输出的单路 2V 至 5.5V 缓冲器

 

多媒体和工业网络 SoC
AM6411 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性

 

多通道 IC (PMIC)
TPS51200-Q1 汽车类吸入/输出 DDR 终端稳压器 TPS65219 适用于 Arm® Cortex®-A53 处理器和 FPGA 的集成电源管理 (PMIC)

 

实时时钟 (RTC) 和计时器
BQ32002 可自动切换到备用电源的实时时钟 (RTC) TPL5010 具有看门狗功能和手动复位功能的毫微功耗系统计时器

 

数字隔离器
ISO6742 通用四通道 2/2 数字隔离器

 

电子保险丝(集成热插拔)
TPS25200 关断时可实现反向电流阻断的 2.5V 至 6.5V、60mΩ、0.085A 至 2.9A 电子保险丝

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS745 具有电源正常指示功能的 500mA、低 IQ、高精度、可调节超低压降稳压器

 

负载开关
TPS22965 具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

 

音频运算放大器
SA5532A 工作温度范围为 -40°C 至 85°C 的双通道、30V、10MHz、低噪声(最大 6nV/√Hz)音频运算放大器
联系人
提供的资源
  • Third-party accessory
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 48434 Milmont Drive Fremont, CA 94538-7324
  • Fremont, California
  • United States of America

资源

Third-party accessory

VANTRON-3P-AM6411 — Vantron Technology G405 2ETH 2COM 边缘计算网关

G405 industrial edge computing gateway is an Arm®-based high-performance solution built for industrial applications. The gateway features dual-SIM 4G connectivity, Wi-Fi, Bluetooth, and five Ethernet jacks, while supporting a virtual private network (VPN) to address diversified networking (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。