主页 设计和开发 合作伙伴目录
Ultichip Communication Technology Co., Ltd.

Ultichip Communication Technology Co., Ltd.

Ultichip 是领先的通信系统芯片解决方案提供商。

作为开放式通信芯片解决方案的领导者,秉承开放共赢的原则,Ultichip 致力于无线通信行业的生态建设和发展,提供无线接入关键芯片和产品。Ultichip 在无线通信领域拥有足够深厚的技术和专利积累,并且 Ultichip 可以将研究成果迅速转化为产品。Ultichip 的 5G 基站数字前端芯片 (UC1040) 是世界上第一款符合 O-RAN 要求的开放式芯片,该产品在成本和性能方面拥有重大优势。Ultichip 提供从芯片到参考设计的完整解决方案。未来,该公司将提供低成本集成基站解决方案 UC6040,以满足家庭基站这种应用场景。
射频收发器
AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • China

资源

评估板

ULTICHIP-3P-UC1046 — 极芯通讯技术公司基于 UC1046 和 AFE7769 的小型蜂窝解决方案

极芯通讯技术公司的 Blade40 是一款低成本、高性能 Pico RU 解决方案,基于极芯的 UC1046 数字前端 (DFE) 和 TI 的 AFE7769 收发器,支持 4G LTE、5G NR 或 4G/5G 双模式。Blade40 的输出功率高达每根天线 250mW。可以定制其他配置以满足用户要求。

Blade40 支持 4G/5G RRU 的完整 DFE 功能,包括预编码处理、峰值系数降低 (CFR)、数字预失真处理 (DPD)、数字上变频 (DUC)、数字下变频 (DDC)、可配置的滤波处理器(滤波器)等。

前向回传接口 Blade40 可配置为 eCPRI 和 CPRI (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。