特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
Tuya Inc.
全球领先的云平台服务提供商
Tuya Inc.(NYSE:TUYA;HKEX:2391)是一家全球领先的云平台服务提供商,致力于构建智能解决方案开发者生态系统,让万物实现智能化。Tuya 开创了专门构建的云开发者平台,具备云和生成式人工智能能力,提供全套产品与服务,包括平台即服务 (PaaS)、软件即服务 (SaaS),以及面向智能设备、商业应用和行业的智能解决方案。通过其云开发平台,Tuya 激活了充满活力的全球开发者社区,涵盖品牌商、OEM、人工智能代理、系统集成商和独立软件供应商,共同为构建体现绿色低碳、安全、高效、敏捷、开放原则的智能解决方案生态而努力。
截至 2024 年 6 月 30 日,Tuya 云开发者平台拥有来自 200 多个国家和地区的超 119.2 万名注册开发者。
低功耗 2.4GHz 产品
联系人
提供的资源
- 子卡
支持的地区
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
公司总部
- Building 1,Huace Center, Xihu District
- Hangzhou, Zhejiang, 310000
- China
资源
子卡
TUYA-3P-WIRELESS-MODULES — TUYA BDU Module for CC2340R5 32-bit Arm Cortex-M0+ Bluetooth
Tuya BDU is a low-power embedded Bluetooth module that Tuya has developed. It consists of a highly integrated Bluetooth chip (CC2340R5), a few peripheral circuits, an embedded Bluetooth network communication protocol stack, and rich library functions.
BDU consists of a low-power 32-bit MCU, a (...)
免责声明