特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
TechNexion
基于 TI Arm 的 TI 处理器的模块上系统供应商,提供内部制造和设计服务
TechNexion 成立于 2001 年,其使命是减少开发嵌入式设备的成本和时间,现已成为备受推崇和增长最快的嵌入式系统解决方案提供商之一。TechNexion 的模块上系统、嵌入式主板、无风扇嵌入式计算机和面板 PC 支持一些最大的 OEM/ODM 开发出成功的产品,应用于多媒体、通信、信息安全、自动化和过程控制行业。
持续投资最新的生产技术、最先进的设备升级和研发,使所有产品都能从最新技术中获益,无论过程多么复杂。TechNexion 还以业界领先的长期支持承诺、开放硬件文档和开源软件来为所有产品和解决方案提供支持。
-
+88-628-227-3585
- 联系合作伙伴
- www.technexion.com
- Third-party accessory
- 评估板
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
- 16F-5, No. 736, Zhongzheng Road, ZhongHe District, 23511
- New Taipei City, Taiwan
- New Taipei City, Taiwan, 23511
- Taiwan
资源
TECHN-3P-SOM-AXON-AM62 — 搭载 AM6254 四核 Cortex-A53 1.4GHz 处理器的 Technexion AXON-AM62x 模块上系统
The AXON-AM62x system-on-module (SOM) is the edge processing solution for applications requiring the highest amount of I/O for sensory input, actuation control and edge processing. At just 37 mm × 58 mm, with a PCB footprint optimized board-to-board connector, AXON modules integrate the (...)
TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM — TechNexion ROVY-4VM system-on-module for TDA4VM SoC with dual Arm® Cortex®-A72 C7x DSP GPU
The TechNexion ROVY-4VM is a system-on-module (SOM) developed for mobile robotic, industrial automation and machine vision applications. This SOM is designed for real-time processing in embedded vision applications. The TDA4VM SOC integrates dual ARM®v8 Cortex® A72, 6x 1.0 GHz ARM Cortex (...)
TECHN-3P-TEVI-OV5640 — TechNexion TEVI-OV5640 evaluation kits for OV5640 camera module with FFC connector
Camera module evaluation kit from TechNexion compatible with evaluation modules (EVMs) and single-board computers (SBCs) featuring AM6x processors.
Sensor - OmniVision OV5640 MIPI-CSI2 CMOS image sensor: up to 5MP resolution, color, rolling shutter, and on-chip ISP.
Lens - 84 Degree M12 Lens with (...)
TECHN-3P-VLI-X-SL — TechNexion VizionLink fully-enclosed, IP68 camera modules based on FPD-Link III serializers, S-mount
Fully-enclosed, IP68 camera modules from TechNexion based on FPD-Link III serializers compatible with evaluation modules (EVMs) and single-board computers (SBCs) featuring AM6x and TDA4x processors.
Each camera module is based on color image sensors with varying resolution and performance for a (...)