MicroNova

高压电池管理系统 (BMS) 的测试解决方案

MicroNova 是一家成立于 1987 年的软件和系统公司,其产品、解决方案和服务涵盖以下三大业务领域:电子系统测试、移动和通信网络管理(包括工业物联网 (IIoT) 解决方案),以及 IT 和项目管理解决方案分销。

电池监测器和平衡器
BQ79606A-Q1 符合 ASIL-D 标准的汽车类 6 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器 BQ79612-Q1 符合 ASIL-D 标准的汽车级 12 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器 BQ79614-Q1 符合 ASIL-D 标准的汽车级 14 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器 BQ79616-Q1 符合 ASIL-D 标准的汽车级 16 节精密电池监测器、平衡器和集成保护器
联系人
提供的资源
  • 模拟工具
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 欧洲
公司总部
  • Unterfeldring 6
  • D-85256 Vierkirchen
  • Vierkirchen, 85256
  • Germany

资源

模拟工具

MNOVA-3P-NOVACARTS — MicroNova NovaCarts cell module controller (CMC) simulator for validating battery management systems

The NovaCarts cell module controller (CMC) simulation can simulate up to 35 cell monitoring integrated circuits of the automotive battery cell monitors family. The simulator is connected to the battery management system (BMS) host via a daisy chain interface. Typical applications of the simulator (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。