特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
Keynote Photonics
DLP 设计公司和模块提供商
Keynote Photonics 拥有一支对 DLP 技术了如指掌的团队。我们的知识来源于在 TI DLP 部门数十年担任工程师、科学家、发明者和创新者积累的综合经验。我们与 TI 保持密切的合作关系,为光子学和显示市场提供各类解决方案。
我们有一支热情洋溢的技术专家团队,他们坚定地致力于客户的成功,并通过推动创新来促进业务增长。我们的团队在制作精美图像方面拥有多年经验,我们是投影技术领域的标准制订者。我们渴望创造新颖的开创性产品,不断突破极限,向前发展。
Keynote Photonics 的目标是利用 DLP 技术进行最佳产品设计,以及提供见解让您的公司更上一层楼。我们的团队拥有数十年的 DLP 系统和产品经验,并在德州仪器 (TI) 的许多技术创新中发挥了重要作用。我们还与制造生态系统建立了广泛的联系,可以快速高效地将您的产品推向市场。
DLP 控制器和驱动器
联系人
-
1-877-528-4747
- www.keynotephotonics.com
提供的资源
- 光学模块
支持的地区
- 北美
公司总部
- 1301 Central Expressway South
- Suite 120
- Allen, Texas, 75013
- United States of America
资源
光学模块
KP-3P-DLP4500EVM — Keynote Photonics DLP4500 评估模块
Keynote Photonics offers a number of optical engine options, featuring DLP4500/DLPC350 DLP® chipset.
The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The (...)
The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The (...)
光学模块
KP-3P-DLP660TE-D — Keynote Photonics 采用 DLP660TE 的显示光学模块
Keynote Photonics is an independent 3rd party company with expertise in designing and manufacturing optical modules utilizing DLP products. An optical module is a compact assembly that includes a digital micromirror device (DMD), an illumination source, optics and associated mechanics. These (...)
免责声明