Ignitarium

芯片和嵌入式系统设计公司

Ignitarium 是一家产品工程服务公司,通过将半导体、人工智能和嵌入式系统方面的深厚专业知识相结合,可打造具有成本效益的系统解决方案,从而满足苛刻的现实用例条件。Ignitarium 配备了专门的团队,负责开发面向自主机器人/自主车辆的软件。该团队致力于开发传感器融合与路径规划算法的关键能力,包括运用前沿的深度学习网络进行动态障碍物检测与规避,通过定制化优化以达到卓越的性能与精确度。此外,其团队在构建用于物体/事件检测的基于深度学习的软件方面拥有深厚的专业知识,并且能够在现场对新出现的物体和事件进行训练。

将上述软件组件与功能强大的 TDA4x 处理器系列相结合,可实现面向地面车辆领域和工业 4.0 应用的高效、优化且易于开发的解决方案。

多媒体和工业网络 SoC
TDA4VM 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析

 

工业毫米波雷达传感器
IWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器
联系人
提供的资源
  • 应用软件和框架
支持的地区
  • 北美
  • 印度
  • 日本
  • 欧洲
公司总部
  • #2615, 3rd Floor, 27th Main Road,
  • Sector 1, HSR Layout,
  • Bengaluru, 560102
  • India

资源

应用软件和框架

IGNTM-3P-AI-ROBOTICS — 面向人工智能、传感器融合、感知工程、机器人和功能安全的 Ignitarium 服务

Ignitarium 配备了专门的团队,负责开发面向自主机器人/自主车辆的软件。该团队致力于开发传感器融合与路径规划算法的关键能力,包括运用前沿的深度学习网络进行动态障碍物检测与规避,通过定制化优化以达到卓越的性能与精确度。此外,其团队在构建用于物体/事件检测的基于深度学习的软件方面拥有深厚的专业知识,并且能够在现场针对新出现的物体和事件进行训练。


将上述软件组件与功能强大的 TDA4x 处理器系列相结合,可实现面向地面车辆领域和工业 4.0 应用的高效、优化且易于开发的解决方案。


Ignitarium 拥有专门的团队为消费类产品和汽车领域的毫米波雷达感应应用开发软件。其团队还具备构建 (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。