HZHYTECH

基于 TI Arm 的 TI 处理器的模块上系统供应商,提供内部制造和设计服务

合众恒跃科技有限公司 (HZHY) 成立于 2011 年,是一家致力于创新嵌入式应用解决方案的领先高科技企业。我们的总部位于北京中关村高科技园区,地处技术进步的心脏位置。

在合众恒跃,人们致力于嵌入式产品的研发,在嵌入式系统软件和硬件技术方面拥有丰富的专业知识。我们的研发团队经验丰富,技术娴熟,致力于提供尖端的解决方案。

合众恒跃专注于嵌入式原理设计、信号完整性、电磁兼容性、电源冗余设计、系统散热设计和综合测试系统,在提供可靠而稳健的嵌入式解决方案中跻身前列。

他们共同努力超越行业标准,确保我们的客户获得为满足其特定需求而量身定制的一流产品和服务。

多媒体和工业网络 SoC
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • China

资源

评估板

HZHYT-3P-HZ-CORE-AM62X — HZHYTECH HZ-CORE-AM62x system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The HZ-CORE-AM62X system on module (SOM) is a solder-down "stamp" PCB from HZHYTECH based on AM623 and AM625 processors.

The SOM has low power consumption, low cost and optimal integration, making it widely usable in a variety of applications from high-precision medical measuring instruments, data (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。