Engicam s.r.l.

基于 TI Arm 的 TI 处理器的模块上系统供应商,提供内部制造和设计服务

ENGICAM 专注于设计、开发和生产高性能嵌入式计算产品,重点关注以下核心原则:

持久性:所有模块都能保证长期生产,从 CPU 发布起长达 15 年。

外形小巧:为了实现轻松集成,模块在设计和开发过程中特别注重尽量缩小体积。

稳健性:在极严苛的散热和机械操作条件下,通过数百种不同的应用对 Engicam 模块进行了验证。

可扩展性:大多数 Engicam 模块可采用 SODIMM、MicroGEA 或 SMARC 格式,并且相互兼容以实现完全可扩展性。

多媒体和工业网络 SoC
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Via dei Pratoni, 16
  • 50018 Scandicci (Florence) Italy
  • Florence, 50018
  • Italy

资源

评估板

ENGCM-3P-ICORE-AM62X — Engicam i.Core-AM62x SO-DIMM system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The new i.Core AM62x system on module is based on the AM623 and AM625 processor device families, and the module is equipped to optimally take advantage of the 1-4 Arm® Cortex®-A53 CPU cores at up to 1.4-GHz and Cortex-M4F MCU co-processor at up to 400MHz. The cost-optimized module will (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。