광 센서

TI의 완전 통합 센서로 빛과 색상 강도를 정확하게 감지하고 측정합니다.
모든 제품 보기

광센서 및 패시브 필터가 통합된 TI의 광학 조명 센서는 탁월한 스펙트럼 정합, 저전력 및 구성 가능한 변환 시간을 제공합니다. 이 제품은 반로그 출력과 자동 범위 조정 기능을 갖춘 넓은 동적 범위를 지원하여 모든 조명 조건에서 탁월한 성능을 보장합니다. 이러한 제품의 응용 분야는 산업용, 차량용 및 개인용 전자 제품 시장 전반에 걸쳐 있습니다.

    Featured light sensors

    TI의 광 센서를 선택하는 이유

    스펙트럼 정합
    다양한 포장
    높은 동적 범위

    광 센서 통합의 장점

    사용자가 제품과 상호 작용하는 방식을 변환 

    자동 디스플레이 밝기, LED 밝기 및 색상 조정 응용 분야에 중점을 둔 TI의 최신 조명 센서는 가시광선, IR, XYZ 및 RGB 조명을 정밀하게 측정하도록 설계되었습니다. TI 조명 센서는 최소 600µs의 빠른 변환 시간을 제공하여 조명 조건의 갑작스러운 변화를 수용하도록 빠르게 조정할 수 있어 원활한 사용자 환경을 제공합니다. TI의 장치는 디스플레이 밝기를 세밀하게 제어하는 데 필수적인 초고감도 해상도와 함께 어두운 커버 유리 뒤에 광센서를 숨길 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 


    Application brief

    Localized Light Sensors for Automotive Applications (Rev. A)

    주변광 센서는 오토모티브 디스플레이 애플리케이션에서 일반적으로 사용되며, 먼저 대시보드 전면에 위치한 단일 광학 센서로 도입되었습니다.
    Application brief

    How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)

    광감지기라고도 하는 광 센서는 빛의 유무 및 광도를 감지합니다. 이 신호를 통해 광 에너지를 전기 신호로 변환한 다음 분석을 통해 동작을 트리거할 수 있습니다.
    Technical article

    지능형 센서가 빛의 감지를 확장하는 방법

    광 센서 기술은 사람이 사물을 보는 방식을 계속 개선하고 있으며, 심지어 볼 수 없는 것도 볼 수 있도록 진화하고 있습니다. 주변광 및 색상 센서를 사용하면 다양한 차량용 및 산업용 애플리케이션에서 지능형 조명 제어를 구현할 수 있습니다.

    OPT3004활성

    각도 IR 제거가 증가된 디지털 주변광 센서(ALS)

    OPT4001-Q1활성

    오토모티브 고속, 고정밀 디지털 ALS(주변 광 센서)

    OPT4048활성

    고속 고정밀 3자극 XYZ 컬러 센서

    고해상도 비디오  

    주변광 및 색상 감지 솔루션은 고감도 및 고해상도 색상 측정을 통해 향상된 기록 품질과 정확한 카메라 노출을 제공합니다. TI 조명 센서는 가시광선, 절대 색상 매칭 및 상대 색상 매칭을 포함해서 탁월한 스펙트럼 매칭 기능이 장착되어 있습니다. 당사의 센서는 99.99%의 근적외선 광선을 거부할 수 있어, 왜곡된 영상과 함께 낮과 밤 간의 원치 않는 전환을 방지할 수 있습니다.


    Application brief

    The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor

    가시 영역에 민감한 조명 센서는 변조 감지, 주/야간 감지, LED 또는 디스플레이 밝기 조정에 사용되는 경우가 많습니다.
    Application brief

    How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)

    광감지기라고도 하는 광 센서는 빛의 유무 및 광도를 감지합니다. 이 신호를 통해 광 에너지를 전기 신호로 변환한 다음 분석을 통해 동작을 트리거할 수 있습니다.

    OPT3005활성

    비디오 감시 카메라용 주변광 센서(ALS)

    OPT4001활성

    고속 고정밀 디지털 ALS(주변광 센서)

    OPT4060활성

    고속 고감도 RGBW 컬러 센서

    에너지 소비 최적화

    TI의 최신 광 센서는 처음부터 저전력 아키텍처를 통해 차량용, 산업용, 가전제품 애플리케이션에서 낮은 전력 소비를 필요로 하는 배터리로 작동하는 애플리케이션에 정확한 조명 센서를 구현하는 데 도움이 됩니다.


    Application brief

    OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications

    스마트 워치, 웨어러블 유리, 건강 및 피트니스 장치와 같은 웨어러블 장비가 점점 더 인기를 얻고 있습니다.
    Application brief

    How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)

    광감지기라고도 하는 광 센서는 빛의 유무 및 광도를 감지합니다. 이 신호를 통해 광 에너지를 전기 신호로 변환한 다음 분석을 통해 동작을 트리거할 수 있습니다.

    OPT3004활성

    각도 IR 제거가 증가된 디지털 주변광 센서(ALS)

    OPT3002활성

    광-디지털 센서

    OPT3001활성

    인체의 눈에 정확하게 반응하는 디지털 주변광 센서(ALS)

    Technical Resources

    TI Precision Labs - 광 센서

    이 광 센서 커리큘럼에는 조명 센서의 기본 사항, 여러 애플리케이션을 위한 조명 센서를 선택하는 데 필요한 주요 사양 등에 대한 간단한 교육 비디오가 포함되어 있습니다.
    Technical article

    지능형 센서가 빛의 감지를 확장하는 방법

    주변광 센서와 색상 센서의 혁신은 사람의 눈으로 볼 수 있는 범위를 넘어 빛을 다루는 방법을 결정하고 차량용 및 산업용 애플리케이션에서 안전성과 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.
    Application brief

    The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor

    이 애플리케이션 노트는 빠른 변환 시간과 광 센서를 활용할 때의 시스템 이점을 살펴보고, 사용자 환경의 개선에 초점을 둡니다.

    Design & development resources

    광원 보정 모듈

    LIGHTSOURCE01EVM은 주변광 센서(ALS) 및 컬러 센서의 보정에 사용되는 안정적이고 균일한 광원입니다. 이 광원은 생산 환경에서 TI 광 센서를 포함한 최종 제품을 보정 및 테스트하는 데 사용하도록 설계되었습니다. 

    OPT3006 시야각(FoV) 시뮬레이터

    시야각 시뮬레이터는 사용자가 투입되는 빛의 양과 그 이후의 성능 등 노출 각도 변경의 잠재적 효과를 이해할 수 있게 해줍니다.
    드라이버 또는 라이브러리

    OPT3001 및 OPT3006용 Linux 드라이버

    The Linux driver supports the OPT30001 Digital Ambient Light Sensor (ALS) with High Precision Human Eye Response. The Linux driver supports communication through the I2C bus and registers to the IIO (Industrial Input/Output) class of the Linux kernel.

    Linux Mainline Status

    Available in Linux Main (...)