산업용 mmWave 레이더 센서
TI 산업용 mmWave 레이더 센서를 선택해야 하는 이유
TI의 포트폴리오를 만나보세요
산업용 mmWave 레이더 센서 설계 및 개발
간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.
레이더 툴박스와 SDK(소프트웨어 개발 키트)를 사용하여 센서 개발에 필요한 모든 것을 제공합니다. 소스 코드, 안테나 설계, 하드웨어 가이드, 데스크톱 툴 및 성능 실험을 포함한 통합 소프트웨어 플랫폼, 기본 데모, 예제 프로젝트를 사용할 수 있습니다.
TI의 추천 및 모범 사례에 대한 체크리스트와 가이드를 사용하여 RF(무선 주파수) 하드웨어 설계를 최적화하세요. 기존 설계를 신속하게 찾아서 그대로 복사하거나, 자신의 하드웨어 설계에 대한 유용한 정보 및 참고 자료를 찾아보십시오. 제조 및 관련 장단점을 더 잘 이해하고 지원 리소스를 알아보십시오.
CCStudio 개발 에코시스템은 임베디드 개발을 가속화하기 위한 생성형 AI가 통합된 무료 고품질 개발 툴 제품군입니다. TI의 광범위한 리소스 라이브러리와 함께 공급되는 간단한 언어 및 업계 표준 에이전트와 모델을 사용하여 전문 지식 수준에 관계없이 TI에서 기대하는 안정성과 성능 표준을 유지하는 동시에 애플리케이션을 더 빠르게 개발할 수 있습니다.
포괄적인 학습 경로를 통해 TI mmWave 레이더 기술에 대해 자세히 알아보십시오. 레이더 아카데미를 통해 체계적인 교육 모듈에 액세스하고, 백서에서 기술적 기본 사항을 살펴보고, 실용적인 비디오 데모를 시청하십시오.
TI는 다른 회사와 협력하여 TI mmWave 레이더 센서 및 관련 서비스를 사용하는 다양한 솔루션을 제공하여 생산에 이르는 과정을 가속화할 수 있도록 지원합니다. 이 검색 툴을 다운로드하여 파트너 목록을 찾아보고 요구 사항에 맞는 적합한 회사를 찾으십시오.
TI mmWave 레이더 센서를 전문으로 하는 파트너
Murata Manufacturing Co., Ltd.에 대해 자세히 알아보기
Murata Manufacturing과 함께 mmWave 레이더 센서 모듈에 대해 자세히 알아보십시오.
TI mmWave 레이더로 신흥 시장 구현
Framery
Framery의 혁신적인 스마트 포드 설계는 TI mmWave 레이더 센서 기술을 사용하여 직원의 일상적인 사무실 환경을 개선합니다. IWR6843AOP 레이더 센서는 잘못된 오류를 줄임으로써 매우 정확한 탑승 감지 기능을 지원합니다. 레이더 기술은 사람이 포드에 들어오거나 나올 때 이를 감지하여 포드의 조명과 환기를 자동으로 조절하여 에너지 효율을 높입니다. 또한 정확한 탑승 감지를 통해 포드가 없거나 사용 중인지, 회의가 곧 시작되어 더 부드러운 작동을 위한 적응형 상단 장착 조명을 볼 수 있습니다.
QUMEA
QUMEA의 RADIQ-1 센서는 TI mmWave 레이더 센서 기술을 사용하여 의료 시설에 있는 사람들에게 존재, 생명 징후 및 낙상 이벤트를 비접촉식 모니터링을 제공합니다. 초정밀 IWR6843AOP 레이더 센서는 한 방의 정밀한 모션 지점을 감지하고 이 데이터를 사용하여 실시간으로 사람의 위치, 자세 및 상태를 파악하여 거의 오류 없는 알림을 제공합니다. 높은 정확도로 낙상 사고를 74%까지 줄이고 치료 노력을 20%까지 줄여 효과적인 예방과 측정 가능한 치료 성공을 거둘 수 있습니다. 또한 레이더 기술은 비전 기반 시스템에 비해 절대 개인 정보를 제공하지 않으며, 사람에 대한 결론을 내릴 수 있는 정보가 포함되지 않은 데이터를 사용합니다.
Inxpect
Inxpect의 SBV-01 센서는 TI mmWave 레이더 센서 기술을 사용하여 산업 자동화 및 로봇 시스템의 안전성을 향상시킵니다. IWR6843은 단일 칩, 60GHz~64GHz, SIL-2 인증 밀리미터파 레이더 센서로, 위험 지역에 있는 작업자를 감지하여 해당 지역이 안전해질 때까지 기계의 재가동을 중지할 수 있습니다. 레이더 기술은 높은 수준의 정확도를 통해 먼지, 잔해, 연기, 먼지와 같은 잘못된 감지를 줄이고, 사람 호흡과 같은 가장 작은 움직임도 측정할 수 있습니다. 또한 레이더는 여러 물체를 동시에 측정하여 복잡한 환경에서 안전성과 생산성을 높일 수 있습니다.
Axis Communications
Axis Communications의 AXIS Q1656-DLE 레이더-비디오 퓨전 카메라는 TI mmWave 레이더 센서 기술을 사용하여 먼 거리에서도 감시 시스템에 차세대 감지 및 시각화 기능을 제공합니다. 초정밀 IWR6843 레이더 센서는 일반적으로 그림자, 라이트 빔, 빗방울 또는 곤충으로 인한 잘못된 트리거를 줄임으로써 사람 감지를 개선합니다. 레이더 센서는 향상된 인텔리전스를 위해 감지된 이동의 위치, 속도 및 방향과 같은 중요 정보를 제공합니다. 또한 레이더 기술은 에너지를 절약하는 데 도움이 되는데, 레이더가 어두운 곳에서 "볼 수" 있기 때문입니다.
주요 애플리케이션 리소스
mmWave 센서는 정밀한 재실 감지 및 인원수 세기 기능을 제공합니다.
mmWave 레이더 센서를 사용한 인원 수 세기 및 추적 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 실내 및 실외 인원 계산 애플리케이션을 위한 DSP가 통합된 단일 칩 mmWave 레이더 센서인 IWR6843의 사용 방식을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 IWR6843ISK 평가 모듈(EVM)을 사용하며 완전한 레이더 처리 체인을 IWR6843 장치에 통합합니다. 이 솔루션은 최대 250개의 물체를 감지하고, 방위각(수평) 평면에서 ±60º의 FOV(시야)로 최대 20명의 사람을 가리키고 추적할 수 있습니다.
Sub-1GHz 및 Bluetooth® 5.2 레퍼런스 설계를 지원하는 배터리 전원 mmWave 레이더 센서
이 산업용 레퍼런스 설계는 Sub-1GHz 또는 Bluetooth® 5.2 무선 통신을 지원하는 배터리 구동식 IWRL6432 60GHz mmWave 레이더 사용을 보여줍니다. 이 설계는 리튬 배터리의 인원 수 계산 및 추적, 그리고 동작 추적 애플리케이션이 시연되어 결과를 Sub-1G 또는 Bluetooth에서 원격 호스트로 전송하며 기존 IWRL6432 소프트웨어와 호환됩니다. 이 레퍼런스 설계는 PC GUI를 지원하는 LAUNCHXLCC1352R1 무선 마이크로컨트롤러 LaunchPad™를 사용하여 레이더 센서 데이터와 감지 (...)
Sub-1GHz 및 Bluetooth® 5.2 레퍼런스 설계를 지원하는 배터리 전원 mmWave 레이더 센서
이 산업용 레퍼런스 설계는 Sub-1GHz 또는 Bluetooth® 5.2 무선 통신을 지원하는 배터리 구동식 IWRL6432 60GHz mmWave 레이더 사용을 보여줍니다. 이 설계는 리튬 배터리의 인원 수 계산 및 추적, 그리고 동작 추적 애플리케이션이 시연되어 결과를 Sub-1G 또는 Bluetooth에서 원격 호스트로 전송하며 기존 IWRL6432 소프트웨어와 호환됩니다. 이 레퍼런스 설계는 PC GUI를 지원하는 LAUNCHXLCC1352R1 무선 마이크로컨트롤러 LaunchPad™를 사용하여 레이더 센서 데이터와 감지 (...)
mmWave 진단 및 모니터링 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 호스트의 처리 부하를 최소화하여 시스템 효율성을 향상시키는 mmWave 레이더 센서에 내장된 자동 모니터링 기능을 보여줍니다. 이 설계에서는 SDL(안전 진단 라이브러리)을 사용하여 프로그래밍 가능한 디지털 코어, 주변 장치 및 메모리에 대한 진단 테스트를 실행합니다. 또한 레퍼런스 설계는 다양한 하드웨어 구성 요소의 RF/아날로그 모니터 기능을 구성하고 지원합니다. 사용자가 다양한 안전 리소스를 사용하여 ASIL-B/SIL2 호환 제품을 구현하도록 지원함으로써 이 설계는 전체 개발 시간과 출시 시간을 (...)
존재 감지, 생명 징후 및 제스처 HMI를 위한 소형 초저전력 mmWave 솔루션
Sub-1GHz 및 Bluetooth® 5.2 레퍼런스 설계를 지원하는 배터리 전원 mmWave 레이더 센서
이 산업용 레퍼런스 설계는 Sub-1GHz 또는 Bluetooth® 5.2 무선 통신을 지원하는 배터리 구동식 IWRL6432 60GHz mmWave 레이더 사용을 보여줍니다. 이 설계는 리튬 배터리의 인원 수 계산 및 추적, 그리고 동작 추적 애플리케이션이 시연되어 결과를 Sub-1G 또는 Bluetooth에서 원격 호스트로 전송하며 기존 IWRL6432 소프트웨어와 호환됩니다. 이 레퍼런스 설계는 PC GUI를 지원하는 LAUNCHXLCC1352R1 무선 마이크로컨트롤러 LaunchPad™를 사용하여 레이더 센서 데이터와 감지 (...)
최대 100m의 고정밀 레벨 측정, 4~20mA 루프 전원 공급 시스템을 위한 저전력
77GHz 레벨 트랜스미터를 위한 전력 최적화 레퍼런스 디자인
TIDEP-0091은 탱크 잔량 측정 애플리케이션, 변위 센서, 4~20mA 센서 및 최소한의 전력 엔빌로프로 높은 범위를 감지하기 위한 IWR14xx 76~81GHz mmWave 센서의 전력 최적화를 위한 전략을 보여줍니다. 이러한 애플리케이션에서 시스템은 작동 소비 전력보다 낮은 전력을 제공하는 저전압 데이터 라인에서 작동하는 경우가 많습니다. 듀티 사이클은 전력 입력 제한을 충족하기 위해 평균 전력을 줄이는 데 매우 중요합니다. 전력 최적화는 정기적 감지를 위한 IWR14xx 장치의 MSP432 외부 듀티 사이클을 통해 (...)
mmWave 진단 및 모니터링 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 호스트의 처리 부하를 최소화하여 시스템 효율성을 향상시키는 mmWave 레이더 센서에 내장된 자동 모니터링 기능을 보여줍니다. 이 설계에서는 SDL(안전 진단 라이브러리)을 사용하여 프로그래밍 가능한 디지털 코어, 주변 장치 및 메모리에 대한 진단 테스트를 실행합니다. 또한 레퍼런스 설계는 다양한 하드웨어 구성 요소의 RF/아날로그 모니터 기능을 구성하고 지원합니다. 사용자가 다양한 안전 리소스를 사용하여 ASIL-B/SIL2 호환 제품을 구현하도록 지원함으로써 이 설계는 전체 개발 시간과 출시 시간을 (...)
차량 인프라를 위한 높은 정확도, 견고한 감지, 범위 및 속도 측정
mmWave 레이더 센서를 사용한 교통 모니터링 물체 감지 및 추적 레퍼런스 설계
mmWave 레이더 센서 기술
기능 안전
TI의 mmWave IC 및 SoC는 위험한 고장을 감지하고 완화하여 SIL 목표를 달성하는 데 도움이 되는 안전 메커니즘이 내장되어 있습니다. 이러한 센서는 IEC 61508 준수 애플리케이션 개발을 지원하여 안전 설계를 가속화하고 원활한 시스템 통합을 지원합니다.
에지 AI
CCStudio™ Edge AI Studio와 연결된 TI의 mmWave 레이더 센서는 표면 식별 및 인간 대 비인간 분류를 비롯한 안정적이고 정확한 산업용 감지 기능을 지원합니다. 에지의 오픈 소스 PyTorch 모델로 머신 러닝을 간소화하고 CCStudio™ Edge AI Studio의 완전한 단계별 흐름을 사용하여 모델을 교육하고 배포하십시오.
사이버 보안
TI의 산업용 mmWave 센서는 안전한 임베디드 개발을 위한 기반을 제공하며, 온칩 보안 기능을 통해 유럽 CRA, 중국 GB 및 기타 새로운 프레임워크를 포함한 규정 전반에 걸쳐 규정 준수 완제품을 구축하는 데 도움이 됩니다. 조화로운 표준 개발에 적극적으로 참여하는 TI는 진화하는 사이버 보안 요구 사항을 충족할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.