Sub-1GHz 무선 MCU
TI의 Sub-1GHz 무선 마이크로컨트롤러는 설계 유연성을 지원하는 초저전력, 확장 가능한 MCU 제품군입니다. 즉, 하드웨어나 소프트웨어를 변경할 필요 없이 애플리케이션에 맞게 메모리를 업그레이드할 수 있는 유연성과 함께 필요한 장거리 커넥티비티를 사용할 수 있습니다. TI는 단일 대역 무선 MCU와 2.4GHz 지원을 추가하는 이중 대역 무선 MCU를 모두 제공합니다.
Sub-1 GHz wireless MCUs by memory & pin out
TI의 Sub-1GHz 무선 MCU를 사용하는 이유
1GHz 미만 무선 MCU 설계 및 개발
간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.
클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하십시오.
무선 연결 요구 사항을 해결하는 비용 최적화된 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 살펴보세요.
SimpleLink SDK는 다양한 무선 프로토콜 개발을 위한 포괄적이고 휴대용 소프트웨어 패키지를 제공합니다.
모든 설계 프로세스의 모든 단계에서 신속한 해상도를 위해 이동 가능한 소스로 TI의 방대한 지원 제품을 사용하십시오.
1GHz 미만 IC 콘텐츠를 검색하거나 기술 지원 질문을 할 수 있습니다. 수많은 TI 전문가가 지원하는 E2E 지원 포럼을 이용하여 설계 문제에 적합한 솔루션을 찾아보세요.
Design & development resources
SimpleLink™ 다중 대역 CC1352R 무선 MCU Launchpad™ SensorTag 키트
TI LaunchPad™ SensorTag 키트는 통합 환경 및 동작 센서, 다중 대역 무선 연결, 사용하기 쉬운 소프트웨어를 제공하여 연결된 애플리케이션의 프로토타입 제작을 지원합니다. 개발자는 하나의 키트를 사용하여 높은 유연성을 위해 2.4GHz 및 1GHz 미만 주파수 둘 다에서 Bluetooth® 저에너지, Bluetooth 메시, Zigbee, Thread 및 독점 프로토콜을 지원하는 연결된 애플리케이션을 쉽게 만들 수 있습니다.
이 새로운 제품은 TI LaunchPad 에코시스템을 확장하고, IoT 개발자가 하드웨어 (...)
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio는 RF 시스템 설계자가 모든 TI CC1xxx 및 CC2xxx 저전력 RF 장치 설계 공정의 초기 단계에 무선 기능을 손쉽게 평가할 수 있도록 지원하는 Windows 애플리케이션입니다. 구성 레지스터 값 및 명령의 생성과 RF 시스템의 실무 테스트 및 디버깅을 간소화합니다.
SmartRF Studio는 다음과 같은 TI 장치를 지원합니다.
리소스
타사 무선 모듈 검색 툴
타사 무선 모듈 검색 툴은 개발자가 완제품 사양을 충족하는 제품을 식별하고 생산 준비가 완료된 무선 모듈을 조달하는 데 유용합니다. 검색 툴에 포함되어 있는 타사 모듈 공급업체는 TI 무선 연결 제품을 사용하여 무선 모듈을 설계 및 제조하는 전문성을 갖춘 독립 회사입니다.