디지털 디멀티플렉서 및 디코더

버퍼링 1비트~4비트 디코더는 입력/출력 확장에 유용
모든 제품 보기

마이크로컨트롤러의 입력 수를 늘리거나 100개 이상의 디지털 디멀티플렉서 및 디코더 포트폴리오를 통해 마이크로컨트롤러의 출력 수를 늘리는 것과 같은 일반적인 I/O 제한 문제를 해결합니다. 1-2, 2-4 및 3-8 라인 디멀티플렉서/디코더도 포함되어 있습니다. 

디지털 디멀티플렉서 및 디코더를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

다양한 패키지 제공
스트로브 활성화 및 주소 래칭 옵션
슈미트 트리거 입력

로직 부품 번호의 구조

여러 TI 로직 제품군 및 사양에 대해 자세히 알아보기

로직 부품 번호는 공식 이름 지정 시스템을 사용하여 디바이스의 기능 및 특징을 나타냅니다. 이 비디오에서는 로직 부품의 이름에 대한 구성품을 검토합니다.


SN74HCS137활성

주소 래치가 있는 3-8 라인 디코더 디멀티플렉서

SN74LVC1G18활성

3상 비선택 출력을 지원하는 두 비인버팅 디멀티플렉서 중 하나

SN74AHC138활성

2V~5.5V 3라인~8라인 디코더 및 디멀티플렉서

Technical Resources

Application note

Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E)

CMOS 및 BiCMOS 장치를 사용하여 시스템을 설계할 때는 이러한 제품군의 특성과 입력 및 출력이 시스템에서 작동하는 방식을 이해해야 합니다.
Application brief

Understanding Schmitt Triggers (Rev. B)

슈미트 트리거는 잡음 내성을 향상시키며, 다양한 디지털 디멀티플렉서 및 디코더에 포함되어 있습니다.
Application note

Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)

TI는 기존 기술에 비해 성능과 견고함을 향상시키기 위해 HCS 제품군을 개발했습니다.