아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서
카테고리별로 찾아보기
TI의 광범위한 아날로그 스위치 및 멀티플렉서 포트폴리오를 활용하여 설계를 완성하세요. TI는 업계 표준 핀아웃 및 패키지부터 차세대 공간 절약 제품까지 다양한 제품을 갖추고 있습니다. 또한 저누설 포트폴리오에서는 낮은 전하 주입 및 넓은 전압 범위를 제공하여 정확한 신호 처리를 지원합니다.
누설 및 온 저항
소형 크기의 멀티플렉서
관련 카테고리
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서
아날로그 스위치 및 멀티플렉서
아날로그 스위치 & 멀티플렉서 기능
TI 초저누설 멀티플렉서의 이점
누설 전류는 켜짐 또는 꺼짐 상태에서 장치를 통해 흐르는 소량의 전류를 의미합니다. 과도한 누설 전류는 시스템의 전력 소비와 소음을 모두 증가시킵니다. TI의 초저 누설 멀티플렉서는 누설 전류량을 최소화하여 시스템의 잡음과 전력 소비를 모두 줄여줍니다.
- 고정밀 기능: 낮은 Con, 낮은 Ron, 낮은 전하 주입
- 저전력, 고정밀 작동에 최적화
- 넓은 공급 범위: 최대 ±50V
- 낮은 공급 전류
소형 패키지 기술로 PCB 공간 절약 및 비용 절감
차세대 패키징 기술로 PCB 공간을 줄이세요. 이 소형 크기의 패키지는 리드 및 리드리스(QFN) 옵션으로 제공되며 더 높은 밀도의 설계를 지원합니다. 공간 절약적 풋프린트를 갖춘 업계 표준 핀아웃 선택:
- DYY
- DCK
- DBV
패키지를 바탕으로 한 기반의 TI 제품 보기:
TI의 정밀 스위치는 기존의 기계식 릴레이 및 광계전기에 비해 더 경쟁력 있는 크기의 솔루션을 제공하면서도 낮고 평탄한 온 저항을 유지합니다. 또한 이러한 아날로그 스위치는 향상된 장기적 안정성을 제공합니다. TI의 정밀 솔루션을 활용하여 기계식 스위치 및 광계전기와 비교 시 70% 이상의 보드 공간을 절약할 수 있습니다.
Using SPI Controlled MUX To Increase Channel Density
When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A)
Q100 등급 포트폴리오 장치를 사용한 안정적이고 비용 효율적인 멀티플렉싱
신형 차량에서는 센서 수와 기능이 빠르게 늘어나고 있습니다. 이에 따라 모든 신호를 모니터링하기 위해 더 많은 GPIO와 ADC가 필요해지고 있습니다. MCU 채널을 절약하기 위해 TI의 다양한 AEC-Q100 등급 포트폴리오에서 제공되는 멀티플렉서를 선택하세요.
TMUX9832 및 TMUX9616 등의 고전압 정밀 스위치는 초음파 카트 및 프로브를 위한 더 작은 감지 솔루션을 구현하도록 해줍니다. 이러한 스위치를 통해 여러 피에조 소자를 전환할 수 있어 분명한 초음파 이미지를 얻을 수 있습니다.
Improve Portability of Ultrasound Scanners with TI High-Voltage Switches
Switching Ultrasonic and Ultrasound Signals with TMUX9832
Smallest 128ch Multiplexer Design for Ultrasound Using 4 of TMUX9832 vs 2 of 64 Channel Devices (Rev. A)
Technical Resources
TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 증폭기 및 멀티플렉서&
Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E)
Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B)
신제품
Enhanced-product, ±12V, 2:1 three-channel general-purpose analog multiplexer
대략적인 가격 (USD)1ku |0.814
Enhanced-product, ±12V, 4:1 two-channel general-purpose analog multiplexer
대략적인 가격 (USD)1ku |0.814