온도 스위치

구성 가능한 알림 임계값을 사용하여 자동 온도 보호 기능을 달성하세요
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

하나 또는 두 개의 온도 임계값을 모니터링하고 마이크로컨트롤러 GPIO 또는 전원 공급 장치의 활성화 핀에 직접 고/저 디지털 출력을 보내는 온도 스위치 포트폴리오로 시스템을 자동으로 보호합니다. TI의 구성 가능한 온도 스위치는 자체 테스트 기능으로 생산 비용을 최소화하고, 향상된 노이즈 내성을 위한 선택 가능한 통합 히스테리시스를 통해 시스템을 자율적으로 보호하고, 개별 구현에 비해 시스템 크기를 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.

매개 변수 사양으로 선택


임계값 설정

프로그래밍 요구 사항에 맞는 장치를 선택하세요.

콤퍼레이터 채널

단일 또는 이중 알림 출력 장치를 선택합니다.

임계값 범위

알림을 트리거해야 하는 온도에 따라 스위치를 선택하세요.

등급

TI의 검증된 장치 옵션으로 엄격한 설계 요구 사항을 충족하십시오.

Technical Resources

E-book

An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)

TI는 40년이 넘는 기간 동안 고객의 온도 설계 최적화를 지원한 경험을 바탕으로 고유한 센서 배치 및 라우팅 고려 사항과 관련된 6가지의 고유한 적용 분야 과제를 다루는 포괄적인 e북을 만들었습니다.
Application note

System Optimization Through Integrated Solutions for Temp. Threshold Detection

이 문서에서는 열 임계값 감지에 대한 다양한 솔루션을 제공하며 다양한 방법을 비교합니다. 

TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 온도 센서

디지털 및 아날로그 온도 센서, 온도 스위치 및 선형 서미스터에 대한 비디오 시리즈를 시청하세요. 온도 센서 오류 및 반복성, 감도 및 게인, 권장 작동 지점에 대해 다룹니다.