아날로그 온도 센서
모든 온도에서의 높은 정확도, 선형성 및 안정성
카테고리별로 찾아보기
TI의 다양한 아날로그 온도 센서 포트폴리오를 통해 온도에 대한 매우 선형적인 출력 전압을 달성하고 다양한 인증 디바이스 등급 제품으로 엄격한 설계 요구 사항을 충족하여 설계를 최적화할 수 있습니다. 자체 발열을 최소화하고 ±0.13°C까지 정확도를 구현하는 낮은 소비 전력의 장치로 비용을 절감할 수 있습니다. 아날로그 온도 센서 IC에는 보상 회로, 조회 테이블 또는 보정이 필요하지 않으므로 이 포트폴리오를 NTC 서미스터 센서보다 더 쉽게 사용할 수 있습니다.
Technical Resources
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
TI는 40년이 넘는 기간 동안 고객의 온도 설계 최적화를 지원한 경험을 바탕으로 센서 배치 및 라우팅 고려 사항과 관련된 6가지의 고유한 적용 분야 과제를 다루는 포괄적인 e북을 만들었습니다.
Technical article
Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1
모터 제어를 위한 전력계를 설계할 때는 효율에 관한 특수 고려 사항을 만들 경우 총 시스템 비용 절감 효과를 구현할 수 있습니다.
TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 온도 센서
온도 센서 오류 및 반복성, 감도 및 게인뿐만 아니라 권장 작동 지점을 다루는 디지털 및 아날로그 온도 센서, 온도 스위치 및 선형 서미스터에 대한 비디오 시리즈를 시청하십시오.
EV Charging Infrastructure
TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 열 완화 기능을 개선함으로써 히트 싱크 크기를 줄이고 비용을 절감하면서 PFC(역률 보정) 및 DC/DC 냉각을 최적화하세요
TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 열 완화 기능을 개선함으로써 히트 싱크 크기를 줄이고 비용을 절감하면서 PFC(역률 보정) 및 DC/DC 냉각을 최적화하세요
글로벌 적합성 표준을 충족하고 부하 패턴을 지원할 수 있도록 안정적으로 전력을 공급하려면 온도 모니터링이 필요합니다. 높은 충전 출력으로 인한 온도 상승은 시스템 효율을 저하시키거나 고장을 일으킬 수 있습니다.
TI 온도 센서는:
- 소형 폼 팩터와 저전력 솔루션으로 더 높은 전력 밀도와 더 우수한 전력 처리 능력을 지원합니다
- 시스템 진단 모니터링을 위한 과열 임계값 보호 기능을 제공합니다
- 실시간 구성 요소 온도 모니터링을 통한 효율적인 충전 기능을 제공합니다
- 시스템 냉각수 온도 모니터링을 통해 전력 모듈 수명을 개선합니다
주요 리소스
완제품/서브시스템
- DC Fast Charging Power Module - Power board self-diagnostics/monitoring
- DC Fast Charging Station - Power board self-diagnostics/monitoring
- DC Wallbox Charger - Power board self-diagnostics/monitoring
- EV Charging Station HMI module - Self-diagnostics/monitoring
- Wireless EV Charging Station - Power board self-diagnostics/monitoring
레퍼런스 설계
- TIDA-010055 – 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
- TIDA-010011 – 보호 릴레이 프로세서 모듈을 위한 고효율 전원 공급 장치 아키텍처 레퍼런스 설계
Garden and Power Tools
TI 온도 감지 솔루션은 저지연 응답 제어 시스템을 이용해 모터 속도와 충전 프로파일을 조정함으로써 모터 수명을 연장하고 효율적인 공구 배터리 충전을 도와줍니다
TI 온도 감지 솔루션은 저지연 응답 제어 시스템을 이용해 모터 속도와 충전 프로파일을 조정함으로써 모터 수명을 연장하고 효율적인 공구 배터리 충전을 도와줍니다
요즘 사용되는 정원 및 전동 공구는 모니터링 및 배터리 기술의 발전으로 사용자 생산성을 극대화하고 채택을 용이하게 합니다. TI 온도 센서는 실시간 모니터링을 통해 충전 효율과 배터리 수명, 시스템 안정성을 최적화합니다.
TI 온도 센서는:
- 환경 온도에 따라 다른 프로파일로 충전하는 방식으로 충전 효율을 극대화하고 배터리 수명을 연장합니다
- 과열 임계값 보호 기능으로 모터와 배터리 수명을 연장합니다
- 밀리미터파 레이더 보드 모니터링 기능을 이용해 성능 저하 및 과열을 방지합니다
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- TIDA-010056 – 3상 BLDC 드라이브를 위한 54V, 1.5kW, >99% 효율, 70x69mm2 전력계 레퍼런스 설계
Infotainment and Cluster
TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 신뢰성을 높이고 기능 안전 적합성을 간소화하면서 동시에 인포테인먼트 및 기기 클러스터 디스플레이 성능을 최적화하세요
TI의 온도 감지 솔루션을 이용해 신뢰성을 높이고 기능 안전 적합성을 간소화하면서 동시에 인포테인먼트 및 기기 클러스터 디스플레이 성능을 최적화하세요
차세대 차량 내 인포테인먼트 시스템의 온도 모니터링 기능은 디스플레이, USB 충전기 및 오디오 앰프 등과 같은 구성 요소를 보호하여 더 우수한 음향 및 영상 품질을 구현할 수 있도록 합니다.
TI 온도 센서는:
- 고온에서 전자 구성품 고장을 방지하는 전류 조절 기능을 제공합니다
- 소형 폼 팩터로 전력 소비 수준이 낮고 최적의 배치가 가능합니다
- 냉각수 모니터링을 통해 LED와 충전 코일, 오디오 구성품의 수명을 늘립니다
- 오토모티브 인증 및 TI 기능 안전 지원을 제공합니다
주요 리소스
완제품/서브시스템
제품