아날로그 온도 센서

모든 온도에서의 높은 정확도, 선형성 및 안정성
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 다양한 아날로그 온도 센서 포트폴리오를 통해 온도에 대한 매우 선형적인 출력 전압을 달성하고 다양한 인증 디바이스 등급 제품으로 엄격한 설계 요구 사항을 충족하여 설계를 최적화할 수 있습니다. 자체 발열을 최소화하고 ±0.13°C까지 정확도를 구현하는 낮은 소비 전력의 장치로 비용을 절감할 수 있습니다. 아날로그 온도 센서 IC에는 보상 회로, 조회 테이블 또는 보정이 필요하지 않으므로 이 포트폴리오를 NTC 서미스터 센서보다 더 쉽게 사용할 수 있습니다.

매개 변수 사양으로 선택


정확도

설계의 온도 센서 정확도 요구 사항에 맞는 장치를 찾아보세요.

센서 게인

광범위한 센서 게인(mV/°C)을 지원하여 유연하게 설계할 수 있습니다.

패키지 옵션

다양한 패키지 중에서 선택하여 온보드와 오프보드에서 최적의 성능을 얻으십시오.

등급

TI의 검증된 장치 옵션으로 엄격한 설계 요구 사항을 충족하십시오.

Technical Resources

E-book

An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)

TI는 40년이 넘는 기간 동안 고객의 온도 설계 최적화를 지원한 경험을 바탕으로 센서 배치 및 라우팅 고려 사항과 관련된 6가지의 고유한 적용 분야 과제를 다루는 포괄적인 e북을 만들었습니다.
Technical article

Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1

모터 제어를 위한 전력계를 설계할 때는 효율에 관한 특수 고려 사항을 만들 경우 총 시스템 비용 절감 효과를 구현할 수 있습니다.

TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 온도 센서

온도 센서 오류 및 반복성, 감도 및 게인뿐만 아니라 권장 작동 지점을 다루는 디지털 및 아날로그 온도 센서, 온도 스위치 및 선형 서미스터에 대한 비디오 시리즈를 시청하십시오.