온도 센서

온도 모니터링과 보호를 쉽고 정확하게 달성하세요.
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 온도 센서 포트폴리오로 NTC 서미스터 및 플래티넘 RTD와 같은 개별 온도 센서보다 하드웨어 및 소프트웨어 복잡성을 줄여 설계 프로세스를 가속하세요. TI의 온도 센서를 사용하면 일반적인 설계 문제를 극복할 수 있으며 높은 정확도, 낮은 소비 전력, 작고 유연한 패키징 옵션으로 혁신을 계속할 수 있습니다. 

TI의 온도 센서를 선택해야 하는 이유

디지털 온도 센서
아날로그 온도 센서
온도 스위치
선형 서미스터

Technical Resources

E-book

An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)

TI는 40년이 넘는 기간 동안 고객의 온도 설계 최적화를 지원한 경험을 바탕으로 고유한 센서 배치 및 라우팅 고려 사항과 관련된 6가지의 고유한 적용 분야 과제를 다루는 포괄적인 e북을 만들었습니다.

TI Precision Labs에서 전문 기술 습득 - 온도 센서

디지털 및 아날로그 온도 센서, 온도 스위치 및 선형 서미스터에 대한 비디오 시리즈를 시청하세요. 온도 센서 오류 및 반복성, 감도 및 게인, 권장 작동 지점에 대해 다룹니다.
Technical article

Interface to sensors in seconds with ASC Studio

SysConfig를 활용하여 사전 구성된 보드를 넘어서는 ASC Studio(아날로그 신호 체인 스튜디오)에 대해 알아보세요. ASC Studio를 사용하여 지원되는 센서에 대한 인터페이스를 신속하게 설정합니다.

Design & development resources

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

아날로그 신호 체인(ASC) 스튜디오

구성 문제를 단순간소화하고 소프트웨어 개발을 가속화하기 위해, TI는 TI 센서의 모든 측면과 향후 다른 신호 체인 구성 요소를 구성할 수 있는 직관적인 그래픽 유틸리티인 ASC 스튜디오를 만들었습니다.  ASC-studio는 구성 매개 변수를 시각적으로 선택할 수 있도록 도와주므로 차별화된 애플리케이션을 만드는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

이 툴의 출력에는 독립적으로 사용하거나 TI MCU에 대한 TI SDK(소프트웨어 개발 키트) 예제와 함께 사용할 수 있는 C 헤더와 코드 파일이 포함됩니다.

평가 보드

건물 자동화를 위한 센서 BoosterPack 플러그 인 모듈

BOOSTXL-BASSENSORS BoosterPack 플러그 인 모듈을 사용하면 LaunchPad 개발 키트에 디지털 센서를 쉽게 추가할 수 있습니다. MCU LaunchPad 개발자는 이 BoosterPack 모듈을 사용하여 온보드 온도, 습도, 주변광 및 홀 효과 센서를 사용하는 센서 애플리케이션의 개발을 시작할 수 있습니다.
계산 툴

조회 테이블, 성능 비교 및 코드 예제가 포함된 TMP6 서미스터 설계 툴

TMP6 선형 서미스터는 시중에 나와 있는 다른 기존의 음의 온도 계수(NTC) 또는 양의 온도 계수(PTC) 서미스터와 마찬가지로 시스템 내에서 사용하려면 저항 대 온도 변환표가 필요합니다. TMP6 서미스터 설계 툴은 시스템 설계를 완료하는 데 유용한 툴과 함께 이러한 표를 제공합니다. 이 툴에는 모든 설계를 수용할 수 있는 저항 분할기 또는 정전류 회로에서 서미스터를 사용할 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다. 올바른 툴을 선택하고 나면 사용할 TMP6 서미스터 부품 번호, 바이어스 전압/전류, 필요한 경우 바이어스 저항 및 (...)