광 센서
광센서 및 패시브 필터가 통합된 TI의 광학 조명 센서는 탁월한 스펙트럼 정합, 저전력 및 구성 가능한 변환 시간을 제공합니다. 이 제품은 반로그 출력과 자동 범위 조정 기능을 갖춘 넓은 동적 범위를 지원하여 모든 조명 조건에서 탁월한 성능을 보장합니다. 이러한 제품의 응용 분야는 산업용, 차량용 및 개인용 전자 제품 시장 전반에 걸쳐 있습니다.
Featured light sensors
TI의 광 센서를 선택하는 이유
광 센서 통합의 장점
사용자가 제품과 상호 작용하는 방식을 변환
자동 디스플레이 밝기, LED 밝기 및 색상 조정 응용 분야에 중점을 둔 TI의 최신 조명 센서는 가시광선, IR, XYZ 및 RGB 조명을 정밀하게 측정하도록 설계되었습니다. TI 조명 센서는 최소 600µs의 빠른 변환 시간을 제공하여 조명 조건의 갑작스러운 변화를 수용하도록 빠르게 조정할 수 있어 원활한 사용자 환경을 제공합니다. TI의 장치는 디스플레이 밝기를 세밀하게 제어하는 데 필수적인 초고감도 해상도와 함께 어두운 커버 유리 뒤에 광센서를 숨길 수 있는 기능을 갖추고 있습니다.
Localized Light Sensors for Automotive Applications (Rev. A)
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
지능형 센서가 빛의 감지를 확장하는 방법
고해상도 비디오
주변광 및 색상 감지 솔루션은 고감도 및 고해상도 색상 측정을 통해 향상된 기록 품질과 정확한 카메라 노출을 제공합니다. TI 조명 센서는 가시광선, 절대 색상 매칭 및 상대 색상 매칭을 포함해서 탁월한 스펙트럼 매칭 기능이 장착되어 있습니다. 당사의 센서는 99.99%의 근적외선 광선을 거부할 수 있어, 왜곡된 영상과 함께 낮과 밤 간의 원치 않는 전환을 방지할 수 있습니다.
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
에너지 소비 최적화
TI의 최신 광 센서는 처음부터 저전력 아키텍처를 통해 차량용, 산업용, 가전제품 애플리케이션에서 낮은 전력 소비를 필요로 하는 배터리로 작동하는 애플리케이션에 정확한 조명 센서를 구현하는 데 도움이 됩니다.
OPT3006: Ambient Light Sensor in Wearable Applications
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Technical Resources
TI Precision Labs - 광 센서
지능형 센서가 빛의 감지를 확장하는 방법
The Value of a High-Speed, High-Resolution Light Sensor
변조 감지를 위한 초저전력 및 소형 솔루션
TI의 광변조 감지용 광 센서 솔루션은 빛의 변화를 감지하여 케이스 개봉, 밀봉 파손 또는 기타 측정 정밀도에 영향을 미치는 외부 요소를 감지하는 데 도움이 됩니다.
장점:
- 배터리 구동 애플리케이션을 위한 초저전력.
- 광대역 감지 채널은 자외선 및 근적외선 광선을 비롯한 다양한 유형의 빛을 감지할 수 있게 해줍니다.
- 자동 전체 조명 범위 선택 로직으로 모든 조명 조건에서 최상의 해상도를 보장합니다.
주요 리소스
- TIDA-01069 – 잘못된 트리거 방지를 위해 PIR 센서를 사용한 고급 동작 감지기 레퍼런스 디자인
- OPT3002 – 광-디지털 센서
- OPT3002EVM – OPT3002 조명-디지털 센서 평가 모듈
고속 센서를 통해 낮과 밤이 감지되어 환경 변화에 더 빠르게 반응할 수 있습니다
조명 임계값을 감지해야 하는 애플리케이션은 주간 및 야간 감지 기능을 사용하여 럭스 값이 높은 주간인지, 아니면 빛의 양이 최소인 야간인지 확인합니다.
장점:
- 강력한 적외선 제거는 산업용 설계에서 검정색 유리 아래 센서를 장착해야 하는 경우, 특히 850nm 또는 940nm 근적외선 조명의 경우 높은 정확도를 유지합니다.
- 초저전력으로 배터리 작동 애플리케이션에서 사용 가능합니다.
- 자동 전체 조명 범위 선택 로직으로 모든 조명 조건에서 최상의 해상도를 보장합니다.
주요 리소스
- TIDA-010254 – Sub-1GHz 및 Bluetooth® 5.2 레퍼런스 설계를 지원하는 배터리 전원 mmWave 레이더 센서
- OPT3005 – 비디오 감시 카메라용 주변광 센서(ALS)
- OPT4003-Q1 – 차량용 고속 고정밀 디지털 광 센서
- OPT4041 – 고속 듀얼 채널 고정밀 디지털 주변광 센서
매우 민감한 조명 센서는 디스플레이 밝기에서 더 정밀한 제어를 구현하도록 지원합니다
TI의 조명 센서는 주변광 측정값을 사용하여 향상된 사용자 환경을 제공하며, 마이크로컨트롤러의 센서 판독값에 따라 조정 가능한 디스플레이 밝기를 지원합니다.
장점:
- 배터리 구동 애플리케이션을 위한 초저전력.
- 눈의 피로를 줄여 사용자 환경을 향상시킵니다.
- 차량용, 산업용 및 PE 애플리케이션에 적합.
주요 리소스
- TIDA-010042 – 400W GaN 기반 MPPT 충전 컨트롤러 및 전력 옵티마이저 레퍼런스 설계
- TIDA-010224 – 배터리 수명 연장을 위한 저전력 무선 카메라 레퍼런스 디자인
- OPT3004 – 각도 IR 제거가 증가된 디지털 주변광 센서(ALS)
- OPT4001 – 고속 고정밀 디지털 ALS(주변광 센서)
- OPT4001-Q1 – 오토모티브 고속, 고정밀 디지털 ALS(주변 광 센서)
색상 정확도를 개선하는 고해상도 및 고속 컬러 센서
색상 조정을 위한 조명 센서는 색상 온도를 측정하고 그에 따라 디스플레이의 색상을 조정합니다. 색상 센서의 응용 분야에는 주변광 색상 감지, 상대 색상 정합, 절대 색상 매칭 및 주변광 럭스 감지 기능이 있습니다.
장점:
- 화이트 포인트 조정은 디스플레이의 콘텐츠가 흰 종이에 있는 것처럼 보이도록 합니다.
- 햇빛, 컴팩트 형광등, 형광등 등 광원을 구분하는 기능.
- 주변 조명의 색상을 조정하여 디스플레이의 색상을 조정하면 색상 정확도를 유지할 수 있습니다.
주요 리소스
Design & development resources
광원 보정 모듈
OPT3001 및 OPT3006용 Linux 드라이버
The Linux driver supports the OPT30001 Digital Ambient Light Sensor (ALS) with High Precision Human Eye Response. The Linux driver supports communication through the I2C bus and registers to the IIO (Industrial Input/Output) class of the Linux kernel.
Linux Mainline StatusAvailable in Linux Main (...)