선형 홀 효과 센서
카테고리별로 찾아보기
TI의 선형 홀 효과 센서는 여러 출력 유형 및 패키징 옵션, 고성능 및 저전력과 같은 다양한 기능을 제공합니다. 자석의 선형 이동이나 회전식 애플리케이션의 각도 위치를 감지하는 이 센서는 시스템 요구 사항을 충족하는 정확하고 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다.
유형 선택
TI 선형 홀 효과 센서의 장점
TI 선형 홀 효과 센서 장점
시스템 요구 사항에 맞는 여러 출력 유형 중에서 선택하세요.
- 단극 출력을 통해 자기장의 강도 또는 크기에 대한 향상된 해상도를 달성할 수 있습니다.
- 양극 출력을 사용하면 극성을 알 수 없는 경우 자기장의 크기를 결정할 수 있습니다.
- 펄스 폭 변조는 아날로그-디지털 컨버터가 필요하지 않으므로 잡음외부 에 대한 내성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.
Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A)
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
Overview Using Linear Hall Effect Sensors to Measure (Rev. A)
다음 기능을 제공하는 TI의 선형 홀 효과 센서를 사용해 고감도 정확도와 낮은 잡음을 구현하세요.
- 안정적인 측정을 위해 모든 온도에서 높은 감도 정확도
- 잡음 수준을 줄이는 최적화된 신호 체인 성능 및 출력
- ±0.5%의 낮은 감도 선형성 오류.
TI의 저전력 선형 홀 효과 센서:
- 시스템 배터리 수명을 연장하고 유지 관리 비용을 절감합니다.
- 초저전력(나노암페어) 셧다운 모드와 특정 주파수에서 외부 전력 사이클링을 가진 활성화 핀이 있는 1개의 장치(TMAG5253)를 포함합니다.
- 전반적인 시스템 효율성 향상.
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Position Sensing in Gaming, AR, and VR Controllers
Gaming Trigger With Hall-Effect Sensors
다음과 같은 선형 센서 옵션을 통해 센서 풋프린트를 줄이고 보드 공간을 높이세요.
- 공간이 제한된 애플리케이션을 위한 1.54mm² 풋프린트를 지원하는 초소형 아웃라인 무연(X2SON).
- SOT(Small-outline Transistor)-23 및 트랜지스터 아웃라인(TO)-92 업계 표준 패키징. 작은 크기와 저렴한 요구 사항을 가진 설계에는 SOT-23을, 인쇄 회로 보드, 평면 감지 및 배출구 스타일 제조의 유연성을 위해서는 TO-92를 고려하십시오.
Technical Resources
TI Precision Labs - 자기 센서
Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B)
Linear Hall-Effect Sensor Array Design (Rev. B)
Optimize sensor size and performance with linear Hall-effect sensors for appliance designs
Our linear Hall-effect sensors help facilitate bump detection, obstacle avoidance, liquid level sensing and variable speed control functions in applications such as vacuum robots, cordless power tools and washing machines.
Benefits:
- High sensitivity enables detection of far magnetic fields.
- Object detection includes both location and force of a collision.
- Motor-speed variability based on magnet distance.
- Extra-small outline no-lead (X2SON) package reduces system size.
- Ultra-low-power shutdown mode extends battery life.
주요 리소스
- DRV5055-5057EVM – DRV5055, DRV5056 및 DRV5057 선형 홀 효과 센서 평가 모듈
- HALL-ADAPTER-EVM – 홀 센서 분리 어댑터 평가 모듈
- DRV5055-ANGLE-EVM – DRV5055 각도 평가 모듈
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 기계적 동작 및 센서 출력을 포함하는 자기 시뮬레이션 소프트웨어
Find the best solution for building automation designs with linear Hall-effect sensors that save power and space while improving performance
Our linear Hall-effect position sensors enable tamper detection and absolute position sensing in electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.
Benefits:
- Determine the strength and proximity of external magnetic fields.
- Provide information about the current state of an object.
- Ease implementation with high granularity and resolution.
- Reduce system size with the extra-small outline no-lead (X2SON) package.
- Extend battery life with ultra-low-power shutdown mode.
주요 리소스
- DRV5055-5057EVM – DRV5055, DRV5056 및 DRV5057 선형 홀 효과 센서 평가 모듈
- HALL-ADAPTER-EVM – 홀 센서 분리 어댑터 평가 모듈
- DRV5055-ANGLE-EVM – DRV5055 각도 평가 모듈
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 기계적 동작 및 센서 출력을 포함하는 자기 시뮬레이션 소프트웨어
Achieve voltages as low as 1.65V and as high as 38V and bipolar and unipolar response with ratio metric output
Our one-dimensional linear Hall-effect sensors enable absolute angle sensing with high resolution in industrial and automotive applications, providing position-sensing feedback to the microcontroller so that it can adjust to changing environments.
Benefits:
- Packaging options, including extra-small outline no-lead (X2SON), enable more flexibility in board placement.
- Options that allow you to match sensitivity to magnetic field strength.
- Determine the strength and proximity of external magnetic fields in order to produce sine and cosine signals.
- Enable pin power-down capability.
주요 리소스
- TIDA-060040 – 정밀한 모터 위치 제어를 위한 홀 효과 센서가 있는 절대각 인코더 레퍼런스 설계
- DRV5055-ANGLE-EVM – DRV5055 각도 평가 모듈
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 기계적 동작 및 센서 출력을 포함하는 자기 시뮬레이션 소프트웨어