홀 효과 래치 및 스위치
카테고리별로 찾아보기
TI의 디지털 홀 효과 래치 및 스위치는 다양한 위치 감지 애플리케이션을 위한 저전력, 다중 축, 고전압, 속도 및 프로그래머블 솔루션을 제공합니다. 무언가가 열렸는지 또는 닫혔는지 여부를 감지하거나, 외부 물체가 시스템에 가까이 있을 때를 감지하거나 복잡한 모터 통신을 수행하고자 하는 경우, 홀 효과 래치 및 스위치는 시스템의 요구 사항을 충족하는 고정밀, 비접촉 위치 측정을 제공합니다.
TI의 홀 효과 래치 및 스위치를 선택하는 이유
TI의 자기 센서 래치 및 스위치로 완벽한 설계를 구현할 수 있습니다
TI의 저전력 래치 및 스위치로 시스템 비용을 절감하고 배터리 수명 연장
장점:
- 시스템 배터리 수명 연장
- 배터리 수명이 연장되어 비용 절감
- 전반적인 시스템 효율성 향상
- 열 발생 감소
Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)
Designing With Hall-Effect Sensors for Rotary Flow Meter Applications
How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. B)
고전압 래치 및 스위치는 시스템의 안전 및 호환성을 보장합니다
장점:
- 오토모티브, 그리드 인프라 및 공장 자동화 시스템에서 최대 38V의 공급 장치를 가진 특정 센서로 작동합니다.
- 역방향 극성, 과열 및 단락 보호 기능이 있습니다.
- 모터 정류 애플리케이션에 유용합니다.
Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
Designing With Hall-Effect Sensors for Rotary Flow Meter Applications
TI의 다중 축 2D 래치를 활용하여 보드 공간을 높이고 전반적인 시스템 비용을 줄이세요
장점:
- IC(집적 회로)를 하나만 사용하여 보드 공간과 비용을 줄일 수 있습니다.
- 뛰어난 배치 유연성 덕분에 다양한 PCB(인쇄 회로 보드) 방향을 사용할 수 있으며 PCB에서 차지하는 공간을 줄일 수 있습니다.
- 2D 래치는 하나의 IC만 사용하여 속도와 방향 정보를 모두 제공할 수 있습니다.
- 2D 래치는 해상도를 추가하여 기어비 의존도를 줄여 기계적 증분율을 줄입니다.
- 낮은 BOP(자기 작동 지점) 및 BRP(자기 분리 지점) 임계값은 자석에 비해 더 높은 배치 유연성을 제공합니다.
Incremental Rotary Encoders (Rev. B)
Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design
TI의 홀 효과 래치를 사용하여 높은 정확도, 안정성, 해상도 및 속도를 구현하세요
장점:
- 위치의 변화를 신속하게 감지할 수 있는 기능을 통해 더 정밀한 자기장 측정이 가능합니다.
- 일관되고 정확한 위치 데이터.
- 낮은 지터와 낮은 전파 지연을 결합하면 전력 효율을 높이고 기생 시스템 수준 잡음을 줄일 수 있습니다.
- 고속 애플리케이션 또는 자기 폴 수가 많은 애플리케이션에 적합합니다.
Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
Design Considerations & Measurement Results, Mechanical Hall-Effect Flow Meters
프로그래머블 홀 효과 스위치를 사용하여 더 높은 설계 유연성 달성
장점:
- 전압을 적용하거나 ADJ 핀에 저항을 연결하면 2mT에서 15mT로 작동 지점(BOP)을 프로그래밍할 수 있습니다.
- 이 조정 가능한 BOP는 설계 유연성, 여러 플랫폼에서 장치 재사용, 마지막 순간의 설계 변경 용이, 간단하고 빠른 프로토타이핑, 시뮬레이션 시간을 단축해줍니다.
- 외부 저항 대신 디지털-아날로그 컨버터를 ADJ 핀에 연결하면 소프트웨어 프로그래머블 홀 효과 스위치가 생성됩니다.
Implementing Programmability and Diagnostics With the TMAG5328 Resistor
TMAG5328 Evaluation Module User's Guide (Rev. A)
Technical Resources
TI Precision Labs - 자기 센서<br />
Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Incremental Rotary Encoders (Rev. B)
Optimize cost, performance, power and reliability with Hall-effect latches and switches
In appliances, you'll find our latches and switches used for on and off detection, liquid level sensing, knob and dial selection, brushless-DC motor commutation, and rotary encoding in applications such as cordless power tools, vacuum robots, washers and dryers, and refrigerators.
Benefits:
- Less than 1µA of current consumption extends battery life.
- 60kHz bandwidth enables fast and accurate sensor readings.
- Cost-optimized solutions reduce overall system expenses.
- Rigorous testing protocols help ensure reliable sensing.
주요 리소스
- HALL-ADAPTER-EVM – 홀 센서 분리 어댑터 평가 모듈
- HALL-TRIGGER-EVM – 외부 자기장 보호 기능이 있는 무접촉 홀(Hall) 효과 변속 트리거용 평가 모듈
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 기계적 동작 및 센서 출력을 포함하는 자기 시뮬레이션 소프트웨어
Leverage low-power modes and optimize costs with Hall-effect latches and switches
In building automation, you'll find our Hall-effect latches and switches used for open and close detection, tamper detection, and absolute position sensing in applications such as smart locks, door and window sensors, smoke and heat detectors, and wireless security cameras.
Benefits:
- Less than 1µA of current consumption extends battery life.
- Cost-optimized solutions reduce overall system expenses.
- Low power increases system efficiency.
- Tamper detection includes the ability to detect permanent magnets.
주요 리소스
- HALL-ADAPTER-EVM – 홀 센서 분리 어댑터 평가 모듈
- HALL-HINGE-EVM – 홀 효과 힌지용 TMAG5231 평가 모듈
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 기계적 동작 및 센서 출력을 포함하는 자기 시뮬레이션 소프트웨어
Explore a full portfolio of Hall-effect latches, ranging from high-performance solutions with low jitter and propagation delay to general-purpose products used in high-volume applications.
Our Hall-effect latches provide the ability to commutate brushless-DC motor designs by providing position sensing feedback, allowing the microcontroller to maximize torque and power efficiency.
Benefits:
- The portfolio spans high-performance and value products for industrial and automotive applications.
- Various magnetic sensitivities and package types enable mechanical flexibility and placement.
- A breadth of bandwidths enable use in high sampling environments as well as low-power applications.
주요 리소스
- TIDA-00919 – 고효율 구동을 지원하는 단일 계층 냉장고 팬 레퍼런스 디자인
- TIDA-00196 – 12V 및 24V 브러시리스 DC 아웃러너 모터 레퍼런스 설계
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 기계적 동작 및 센서 출력을 포함하는 자기 시뮬레이션 소프트웨어