홀 효과 래치 및 스위치

시스템 내에서 물체의 상태, 근접 및 동작을 감지하기 위한 저전력, 고감도 및 비용에 최적화된 자기 센서 솔루션
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 디지털 홀 효과 래치 및 스위치는 다양한 위치 감지 애플리케이션을 위한 저전력, 다중 축, 고전압, 속도 및 프로그래머블 솔루션을 제공합니다. 무언가가 열렸는지 또는 닫혔는지 여부를 감지하거나, 외부 물체가 시스템에 가까이 있을 때를 감지하거나 복잡한 모터 통신을 수행하고자 하는 경우, 홀 효과 래치 및 스위치는 시스템의 요구 사항을 충족하는 고정밀, 비접촉 위치 측정을 제공합니다.

유형 선택


디바이스 유형

1차원 또는 2차원 래치와 단극(하나의 자극에 반응) 또는 옴니폴라(양극에 반응) 스위치 중에서 선택하세요.

공급 전압 및 저전력

응용 분야의 요구 사항을 충족하는 저전압 및 고전압 공급 범위와 저전력 옵션을 찾아보세요.

디바이스 패키지

다양한 패키지 옵션을 검토하여 설계에 필요한 보드 공간을 줄이세요.

TI의 홀 효과 래치 및 스위치를 선택하는 이유

설계에 적합한 제품 찾기
품질과 성능
고객 지원

TI의 자기 센서 래치 및 스위치로 완벽한 설계를 구현할 수 있습니다

TI의 저전력 래치 및 스위치로 시스템 비용을 절감하고 배터리 수명 연장

장점:

  • 시스템 배터리 수명 연장 
  • 배터리 수명이 연장되어 비용 절감
  • 전반적인 시스템 효율성 향상
  • 열 발생 감소

Application brief

Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)

홀 효과 센서가 저전력 애플리케이션용 솔루션을 제공하는 방법을 알아보세요.
Application brief

Designing With Hall-Effect Sensors for Rotary Flow Meter Applications

홀 효과 센서를 회전식 유량계 애플리케이션에 어떻게 사용할 수 있는지 알아보세요.
Application brief

How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. B)

전자 스마트락에서 저전력 스위치를 사용하는 방법을 알아보세요.

DRV5032활성

저전력(5Hz, 1µA 미만) 저전압(최대 5.5V) 스위치

TMAG5231활성

저전력, 저전압(1.65V~5.5V) 홀 효과 스위치

TMAG5328활성

저항 조정식 저전력 홀(Hall) 효과 스위치

고전압 래치 및 스위치는 시스템의 안전 및 호환성을 보장합니다

장점:

  • 오토모티브, 그리드 인프라 및 공장 자동화 시스템에서 최대 38V의 공급 장치를 가진 특정 센서로 작동합니다.
  • 역방향 극성, 과열 및 단락 보호 기능이 있습니다.
  • 모터 정류 애플리케이션에 유용합니다.

Application brief

Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)

브러시리스 DC 모터 정류에 홀 효과 센서를 사용하는 방법을 알아보세요.
Application brief

Designing With Hall-Effect Sensors for Rotary Flow Meter Applications

회전식 유량계 애플리케이션에 홀 효과 센서를 사용하는 방법을 알아보세요.
Application brief

Hall-Effect Sensors in Vacuum Robots

진공 로봇 애플리케이션에 홀 효과 센서를 사용하는 방법을 알아보세요.

DRV5013활성

고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치

DRV5033활성

고전압(최대 38V), 고대역폭(최대 30kHz) 옴니폴라 스위치

TMAG5115활성

저지터(빠른 응답)를 지원하는 고속 홀 효과 래치

TI의 다중 축 2D 래치를 활용하여 보드 공간을 높이고 전반적인 시스템 비용을 줄이세요

장점:

  • IC(집적 회로)를 하나만 사용하여 보드 공간과 비용을 줄일 수 있습니다.
  • 뛰어난 배치 유연성 덕분에 다양한 PCB(인쇄 회로 보드) 방향을 사용할 수 있으며 PCB에서 차지하는 공간을 줄일 수 있습니다.
  • 2D 래치는 하나의 IC만 사용하여 속도와 방향 정보를 모두 제공할 수 있습니다.
  • 2D 래치는 해상도를 추가하여 기어비 의존도를 줄여 기계적 증분율을 줄입니다.
  • 낮은 BOP(자기 작동 지점) 및 BRP(자기 분리 지점) 임계값은 자석에 비해 더 높은 배치 유연성을 제공합니다.

Application note

TMAG511x 2D Latch Benefits

다양한 애플리케이션에 2D 래치 사용 시 이점에 대해 알아보세요.
Application brief

Incremental Rotary Encoders (Rev. B)

홀 효과 센서를 사용하여 설계에서 회전식 인코딩을 구현하는 다양한 방법에 대해 알아보세요.
Application note

Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design

다양한 홀 효과 센서와 자석이 오토모티브 모터를 모니터링하는 방법을 알아보세요.

TMAG5110활성

고감도, 2차원, 듀얼 채널, 홀 효과 래치

TMAG5111활성

고감도, 2차원, 듀얼 채널, 속도 및 방향 출력, 홀 효과 래치

TI의 홀 효과 래치를 사용하여 높은 정확도, 안정성, 해상도 및 속도를 구현하세요

장점:

  • 위치의 변화를 신속하게 감지할 수 있는 기능을 통해 더 정밀한 자기장 측정이 가능합니다.
  • 일관되고 정확한 위치 데이터.
  • 낮은 지터와 낮은 전파 지연을 결합하면 전력 효율을 높이고 기생 시스템 수준 잡음을 줄일 수 있습니다.
  • 고속 애플리케이션 또는 자기 폴 수가 많은 애플리케이션에 적합합니다.

Application brief

Brushless DC Motor Commutation Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)

홀 효과 센서를 브러시리스 DC 모터 정류에 사용하는 방법에 대해 알아보세요

홀 효과 센서를 이용한 설계: BLDC 모터 정류

브러시리스 DC 모터 정류에 홀 효과 센서를 사용하는 방법을 알아보세요.
Application note

Design Considerations & Measurement Results, Mechanical Hall-Effect Flow Meters

고속 및 성능 홀 효과 센서를 기계식 유량계에 사용하는 방법을 알아보세요

TMAG5115활성

저지터(빠른 응답)를 지원하는 고속 홀 효과 래치

DRV5013활성

고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치

프로그래머블 홀 효과 스위치를 사용하여 더 높은 설계 유연성 달성

장점:

  • 전압을 적용하거나 ADJ 핀에 저항을 연결하면 2mT에서 15mT로 작동 지점(BOP)을 프로그래밍할 수 있습니다.
  • 이 조정 가능한 BOP는 설계 유연성, 여러 플랫폼에서 장치 재사용, 마지막 순간의 설계 변경 용이, 간단하고 빠른 프로토타이핑, 시뮬레이션 시간을 단축해줍니다.
  • 외부 저항 대신 디지털-아날로그 컨버터를 ADJ 핀에 연결하면 소프트웨어 프로그래머블 홀 효과 스위치가 생성됩니다.

Application note

Implementing Programmability and Diagnostics With the TMAG5328 Resistor

TMAG5328의 프로그래밍 기능 및 진단 기능을 구현하는 방법을 알아보세요.
EVM User's guide

TMAG5328 Evaluation Module User's Guide (Rev. A)

사용 설명서에서는 TMAG5328 평가 모듈의 특성, 작동 및 사용에 대해 설명합니다.

TMAG5328활성

저항 조정식 저전력 홀(Hall) 효과 스위치

Technical Resources

TI Precision Labs - 자기 센서<br />

홀 효과 래치 및 스위치에 관한 포괄적인 TI Precision Lab 커리큘럼을 확인해보세요.
Application brief

Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)

시스템의 자기 임계값을 선택할 때의 주요 설계 고려 사항에 관해 읽어보세요.
Application brief

Incremental Rotary Encoders (Rev. B)

홀 효과 센서를 사용하여 설계에서 회전식 인코딩을 구현하는 다양한 방법에 대해 알아보세요.