습도 센서

습도 센서로 효율성을 최적화하고 시스템 수명을 연장하세요.
모든 제품 보기

향상된 안정성과 더 안전하고 편안한 환경에 대한 필요성이 높아짐에 따라 수증기를 측정하기 위한 상대 습도(RH) 센서 채택이 증가했습니다. TI의 습도 센서 포트폴리오는 향상된 신뢰성, 고정확도 및 저전력을 제공하여 더 효율적이고 오래 지속되는 시스템을 가능하게 합니다.


    Featured humidity sensors

    TI의 습도 센서 IC를 선택하는 이유

    향상된 감지 기능으로 시스템 안정성 확장
    높은 정밀도로 시스템 효율성 증가
    배터리 작동 시스템의 수명 연장

    Technical Resources

    Product overview

    Humidity Sensor Comparison Guide

    TI의 포트폴리오 전반에 걸쳐 성능 사양을 비교하여 애플리케이션에 적합한 습도 센서를 선택하십시오. 이 가이드는 센서 제품군을 정확도, 드리프트, 전력 및 인터페이스 요구 사항에 매핑합니다.
    Application note

    TI Humidity Sensors: Programming & Integration Guide

    설계를 시작할 때 유의해야 하는 레지스터 레이아웃, 변환 타이밍 및 일반적인 초기화 오류를 이해하여 습도 센서 펌웨어를 올바르게 구현합니다.
    Application note

    Humidity Sensor-Based Water Ingress Monitoring for Automotive Electronics (Rev. A)

    습도 임계값 및 센서 배치 전략을 활용하여 밀폐된 인클로저에서 습도 침투를 감지합니다. 이 가이드에서는 RH 트렌드가 여러 환경에서 오류 감지를 위해 절대 습도보다 우수한 이유를 설명합니다.


    평가 보드

    온도 및 습도 센서용 HDC3020 평가 모듈

    HDC3020EVM 평가 모듈(EVM)을 사용하면 설계자는 HDC3020 상대 습도 및 온도 센서의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. EVM에는 MSP430F5528 마이크로컨트롤러(µC)와 HDC3020이 탑재되어 있습니다. µC는 HDC3020을 제어하고 USB 포트를 통해 호스트 PC와 통신하는 데 사용됩니다. EVM은 필요할 경우 두 개의 섹션으로 나눌 수 있도록 설계되었습니다. 천공으로 인해 사용자가 HDC3020을 분리하여 유연하게 평가할 수 있습니다.

    평가 보드

    저전력 습도 및 온도 디지털 측정기

    HDC2010은 초소형 WLCSP(Wafer Level Chip Scale Package)의 매우 낮은 소비 전력으로 고정밀 측정을 제공하는 습도 및 온도 통합 센서입니다. HDC2010METER는 텍사스 인스트루먼트의 HDC2010 데모 보드로, HDC2010 측정을 위한 편리한 디지털 디스플레이를 제공합니다.

    ASC-STUDIO-HDC3020

    ASC Studio는 HDC3020 습도 센서의 모든 측면을 구성할 수 있으며, SysConfig를 사용하면 구성 문제를 간소화하고 소프트웨어 개발을 가속화할 수 있습니다.