RF 저잡음 증폭기(LNA)
시스템 동적 범위를 극대화하는 압축 및 왜곡 성능과 결합된 최적화된 잡음 성능을 제공하는 저잡음 RF 증폭기
설계자는 TI의 RF 저잡음 증폭기(LNA)를 통해 현재와 미래의 RF 리시버 요구 사항에 필요한 최적의 잡음, 선형성, RF 대역폭 및 전력 조합을 찾을 수 있습니다.
Design & development resources
평가 보드
TRF3302 평가 모듈
TRF3302EVM(EVM)은 TRF3302 저잡음 증폭기를 빠르게 평가하기 위해 설계되었습니다. EVM은 기본적으로 1,300~1630MHz(L1 대역)에서 작동하도록 조정되어 있으며, 단일 인덕터 변경으로 EVM을 1,165~1320MHz(L2/L5 대역)에 맞게 최적화할 수 있습니다. 4개의 부품을 변경하면 EVM은 1,165~1630MHz(모든 GPS/GNSS 대역)를 동시에 지원하는 광대역으로 작동할 수 있습니다.
평가 보드
TRF3302-Q1 평가 모듈
TRF3302Q1EVM(EVM)은 TRF3302-Q1 저잡음 증폭기를 빠르게 평가하기 위해 설계되었습니다. EVM은 기본적으로 1,300~1,630MHz(L1 대역)에서 작동하도록 조정되어 있으며, 단일 인덕터 변경으로 EVM을 1,165~1,320MHz(L2/L5 대역)에 맞게 최적화할 수 있습니다. 4개의 부품을 변경하면 EVM은 1,165~1,630MHz(모든 GPS/GNSS 대역)를 동시에 지원하는 광대역으로 작동할 수 있습니다.
평가 보드
TRF3302-Q1 평가 모듈
TRF3302Q1EVM(EVM)은 TRF3302-Q1 저잡음 증폭기를 빠르게 평가하기 위해 설계되었습니다. EVM은 기본적으로 1,300~1,630MHz(L1 대역)에서 작동하도록 조정되어 있으며, 단일 인덕터 변경으로 EVM을 1,165~1,320MHz(L2/L5 대역)에 맞게 최적화할 수 있습니다. 4개의 부품을 변경하면 EVM은 1,165~1,630MHz(모든 GPS/GNSS 대역)를 동시에 지원하는 광대역으로 작동할 수 있습니다.