전원 멀티플렉서
카테고리별로 찾아보기
전원 멀티플렉서는 두 입력 전원 경로 중에서 선택하여 보호 기능을 갖춘 단일 출력으로 전환합니다. 전원 멀티플렉서는 배럴-잭, USB, 무선 충전, 백업 전원, 배터리 및 기타 입력을 선택합니다. 또한 이러한 장치는 빠르거나 원활한 전환 응답을 필요로 하는 애플리케이션을 지원하며, 전원 전환 시 시스템이 재설정되지 않도록 합니다.
일체형 전원 멀티플렉서의 주요 장점
Technical Resources
Basics of Power MUX (Rev. A)
전원 멀티플렉서(power mux)란?
Achieve Power Efficiency in Building Automation Applications with the TPS2116
스마트 홈 애플리케이션의 여러 소스 간에 배터리 수명을 늘리고 자동 전환을 제공
가정과 작업 공간에서 자동화된 실내 온도 제어, 보안 및 조명 시스템의 도입이 계속 증가하고 있습니다. TI의 전원 멀티플렉서는 여러 전원 공급 장치를 갖춘 자동화 설계에 대한 작은 크기의 저전력 솔루션을 제공합니다.
장점:
- 낮은 정동작 전류 및 소형 패키지로 설계 크기를 줄이고 전력 밀도는 증가
- 자동 전환으로 시스템 복잡성 감소
주요 리소스
그리드 정전 시 주 공급에서 백업 공급으로 원활한 전환을 제공
에너지 수요가 증가함에 따라 안정적인 계측 장치의 설계가 더욱 중요해지고 있습니다. TI의 전원 멀티플렉서를 사용하면 스마트 계량기는 그리드 정전 시 주 공급 장치에서 백업 공급 장치로 원활하게 전환되는 동시에 에너지 판독값을 보내고 그리드와 통신하여 인터럽트가 발생한 곳을 진단할 수 있습니다.
장점:
- 낮은 정동작 전류로 인해 백업 전원 공급 장치의 작동 시간 증가
- 낮은 온 저항 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터는 모바일 통신 전송을 위한 고전류 글로벌 시스템 중에 전압 강하가 가능
주요 리소스
여러 전원 사이를 매끄럽게 전환할 수 있는 기능을 통해 전자 장치의 신뢰성 향상
TI 전원 멀티플렉서는 공간이 한정된 PC 설계에서 원활한 소스 관리를 제공합니다. 이러한 장치는 USB, 어댑터 및 기타 입력을 매끄럽게 전환하면서도 지속적인 작동을 유지하고 중요한 시스템 레일을 안전하게 보호합니다. 저손실 아키텍처, 기본 제공 보호 기능, 콤팩트한 풋프린트를 완비해 세련된 최신형 컴퓨팅 플랫폼에서 안정적인 전원 공급을 간소화해 줍니다.
장점:
- 여러 전원 공급원을 원활하게 전환합니다.
- 역방향 전류, 과전압 및 오류에 대한 종합적인 보호가 지원됩니다.
- 낮은 전류와 최소화된 패키징으로 효율성과 공간 활용률을 향상합니다.
주요 리소스
- TIDA-01638 – 백업 전력을 위한 원활한 전환 레퍼런스 설계
- TIDA-03030 – 오디오 액세서리를 지원하는 USB Type-C™ 전원 경로 보호 레퍼런스 설계
안정성을 떨어뜨리지 않으면서 전원 설계를 축소
최신 컴퓨팅 애플리케이션은 안정적이고 중단 없는 전원 공급 장치가 필요합니다. TI의 장치는 전력 밀도가 높은 패키지의 원활한 전환 기능을 통해 설계 안정성에 기여합니다.
장점:
- 과도 이벤트 보호에는 전류 제한 및 제어뿐만 아니라 단락, 역전류 및 과전압 보호가 포함
- 소형 폼 팩터로 전력 밀도가 높은 솔루션 가능
주요 리소스
- TIDA-01638 – 백업 전력을 위한 원활한 전환 레퍼런스 설계
전원 간 전환을 하는 동안 중요한 데이터 유지
더 많은 프로세스를 자동화하면 장치 제어에 중단 없는 전력이 필요합니다. TI의 전원 멀티플렉서를 사용하면 프로그래머블 로직 컨트롤러가 클록 또는 RAM을 유지하고 모터 및 서버 드라이브의 인코더에 대한 위치를 유지할 수 있습니다.
장점:
- 낮은 정동작 전류와 원활한 전환
- 손실을 줄이기 위해 열적으로 최적화
- 역전류 방지 및 제어된 출력 회전율으로부터 보호
주요 리소스
데이터 소스에 중단 없는 전력을 공급하여 자산을 긴밀하게 관리
성장과 함께 리소스와 자산을 보다 효율적으로 관리해야 할 필요성과 신뢰할 수 있는 데이터에 대한 필요성이 대두됩니다. TI의 전원 멀티플렉서를 통해 중단 없는 전원을 공급하면 자산 추적기 및 데이터 로거가 마지막 순간 전송과 같은 안전 기능의 안정성을 높여줍니다.
장점:
- 역방향 전극 및 역전류 등의 과도 이벤트로부터 중요한 데이터 전송 시스템을 위한 보호 기능
- 넓은 작동 범위, 낮은 드레인-소스 온-저항 및 낮은 정동작 전류
주요 리소스
Design & development resources
수동 및 자동 전환을 지원하는 TPS2116 낮은 IQ 전원 멀티플렉서 평가 모듈
TPS2116 평가 모듈(EVM)은 TPS2116을 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS2116은 사용 가능한 입력 간 자동 또는 수동 전환을 위해 구성할 수 있는 이중 입력, 단일 출력 전원 멀티플렉서입니다. EVM을 사용하면 전체 전압 및 전류 등급의 평가를 위한 TPS2116 작동 모드를 구성할 수 있습니다. 출력, 입력 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다.
우선 순위 전원 멀티플렉서 애플리케이션용 TPS2121 평가 모듈
TPS212x EVM은 TI의 2입력, 1출력 전력 멀티플렉서 TPS212x 제품군을 위한 평가 모듈입니다. 이 장치는 각각 2.7V~22V로 작동하는 두 개의 전원 공급 장치를 자동으로 감지, 선택 및 원활하게 전환합니다. VSON 핫로드 패키지인 TPS2121 장치는 최대 4A를 공급할 수 있으며 WCSP 패키지인 TPS2120은 최대 3A까지 처리할 수 있습니다. 이 사용 설명서에는 EVM 회로도, 보드 레이아웃, 재료 목록 및 올바른 작동 방법에 대한 필수 지침이 포함되어 있습니다.
백업 전력을 위한 원활한 전환 레퍼런스 설계
TIDA-01638 레퍼런스 설계는 이중화 전원을 사용한 전원 멀티플렉싱을 보여줍니다. 한 전원에 장애가 발생하면 시스템이 백업 전원으로 전환되어 다운스트림 부하에 중단 없는 전원을 공급해야 합니다. 따라서 전원 이중화는 한 전원 공급 장치에 장애가 발생할 경우 시스템이 자동으로 다른 전원 레일로 전환되어 데이터 손실을 방지할 수 있도록 합니다.