전원 멀티플렉서

전류 솔루션에서 통합형 전원 멀티플렉서로의 매끄러운 전환
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

전원 멀티플렉서는 두 입력 전원 경로 중에서 선택하여 보호 기능을 갖춘 단일 출력으로 전환합니다. 전원 멀티플렉서는 배럴-잭, USB, 무선 충전, 백업 전원, 배터리 및 기타 입력을 선택합니다. 또한 이러한 장치는 빠르거나 원활한 전환 응답을 필요로 하는 애플리케이션을 지원하며, 전원 전환 시 시스템이 재설정되지 않도록 합니다.

사양별 선택


최대 입력 전압


최대 출력 전류


입력 채널

일체형 전원 멀티플렉서의 주요 장점

전환 성능
보호
총 솔루션 크기

Technical Resources

Application note

Basics of Power MUX (Rev. A)

전원 멀티플렉서가 무엇인지, 어떤 기능이 중요한지 그리고 고유한 요구 사항을 충족하는 솔루션 또는 토폴로지를 찾는 방법을 알아보세요.

전원 멀티플렉서(power mux)란?

이 프레젠테이션에서는 전원 멀티플렉서의 정의, 전원 멀티플렉서가 필요한 상황 예시, 전원 멀티플렉서 회로를 선택할 때 고려해야 할 사항, 현재 선택 가능한 솔루션, 외부 회로를 사용한 고유한 애플리케이션 등에 대해 설명합니다.
Application brief

Achieve Power Efficiency in Building Automation Applications with the TPS2116

이 기술 문서에서는 일체형 전원 멀티플렉서 TPS2116과 개발 기반 구현을 비교 및 대조 설명합니다.

Design & development resources

평가 보드

수동 및 자동 전환을 지원하는 TPS2116 낮은 IQ 전원 멀티플렉서 평가 모듈

TPS2116 평가 모듈(EVM)은 TPS2116을 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS2116은 사용 가능한 입력 간 자동 또는 수동 전환을 위해 구성할 수 있는 이중 입력, 단일 출력 전원 멀티플렉서입니다. EVM을 사용하면 전체 전압 및 전류 등급의 평가를 위한 TPS2116 작동 모드를 구성할 수 있습니다. 출력, 입력 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다.

평가 보드

우선 순위 전원 멀티플렉서 애플리케이션용 TPS2121 평가 모듈

TPS212x EVM은 TI의 2입력, 1출력 전력 멀티플렉서 TPS212x 제품군을 위한 평가 모듈입니다. 이 장치는 각각 2.7V~22V로 작동하는 두 개의 전원 공급 장치를 자동으로 감지, 선택 및 원활하게 전환합니다. VSON 핫로드 패키지인 TPS2121 장치는 최대 4A를 공급할 수 있으며 WCSP 패키지인 TPS2120은 최대 3A까지 처리할 수 있습니다. 이 사용 설명서에는 EVM 회로도, 보드 레이아웃, 재료 목록 및 올바른 작동 방법에 대한 필수 지침이 포함되어 있습니다.

레퍼런스 디자인

백업 전력을 위한 원활한 전환 레퍼런스 설계

TIDA-01638 레퍼런스 설계는 이중화 전원을 사용한 전원 멀티플렉싱을 보여줍니다. 한 전원에 장애가 발생하면 시스템이 백업 전원으로 전환되어 다운스트림 부하에 중단 없는 전원을 공급해야 합니다. 따라서 전원 이중화는 한 전원 공급 장치에 장애가 발생할 경우 시스템이 자동으로 다른 전원 레일로 전환되어 데이터 손실을 방지할 수 있도록 합니다.