이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러
카테고리별로 찾아보기
TI의 이상적인 다이오드 및 O링 컨트롤러는 공간을 절약하고 역방향 전압 또는 역방향 전류로부터 시스템을 보호하는 확장형 솔루션을 제공합니다. 이러한 장치는 기존의 개별 실리콘 또는 쇼트키 다이오드의 순방향 전압 강하에서 일반적으로 손실되는 에너지를 크게 줄입니다.
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러의 장점
Technical Resources
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection
Eliminate the Voltage Drop and Save Power: An Ideal Diode (Rev. A)
ADAS를 위한 전력 밀도가 높고 모든 기능을 갖춘 배터리 입력 보호 설계
이제 전자 제어 장치의 처리 성능이 더 높아졌으므로 쇼트키 다이오드 및 P-채널 전계 효과 트랜지스터(FET)와 같은 기존의 보호 솔루션은 실용적인 옵션이 아닙니다. TI의 이상적인 다이오드는 시스템 효율성, 향상된 열 관리 및 매우 작은 크기로 다운스트림 장치와 시스템을 보호합니다.
장점:
- 조정 가능한 전류 제한, 역방향 극성 및 전류 보호, 돌입 전류 제어, 과전류 및 단락 보호
- 작고 전력 밀도가 높은 패키징
- 내부 또는 외부 FET 옵션
주요 리소스
- TIDA-01323 – 쿼드 4Gbps FPD-Link III 듀얼 CSI-2 출력 및 PoC를 지원하는 ADAS 멀티 센서 허브 레퍼런스 설계
- TIDA-01005 – MIPI CSI-2 출력을 지원하는 4카메라 허브용 차량용 ADAS 레퍼런스 디자인
- PMP10750 – 자동차 보호 기능을 지원하는 20W ADAS 시스템을 위한 시스템 수준의 전력 레퍼런스 디자인
- LM74910-Q1 – 회로 차단기, 200kHz ACS 및 저전압 및 과전압 보호 기능이 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드
- LM74700-Q1 – 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러
- LM74202-Q1 – 통합 FET가 있는 4.2V~40V, 2.2A 300uA IQ 오토모티브 이상적 다이오드
안정적이고 완전한 기능을 갖춘 영역 모듈 및 전력 분배 시스템으로 늘어나는 차량용 전기 요구 사항을 충족
차량이 더 많은 전자 장치와 기능을 통합함에 따라 무게, 공간 및 전력의 효율성이 점점 더 중요해지고 있습니다. TI의 이상적인 다이오드는 완전한 입력 전원 경로 보호를 지원하는 확장성이 높고 효율적인 솔루션을 설계하는 데 도움이 됩니다.
장점:
- 역전류 및 극성, 돌입 전류, 저전압 및 과전압, 과전류/단락과 같은 과도 현상으로부터 보호합니다.
- 개별 다이오드와 FET(전계 효과 트랜지스터)를 대체하면 시스템 효율을 높이고 열 손실을 줄이고 인쇄 회로 보드 공간을 절약할 수 있습니다.
주요 리소스
- TIDA-020015 – IGBT/SiC 게이트 드라이버용 레퍼런스 설계를 사용한 4.5V~65V 입력, 소형 바이어스 전원
- TIDA-00745 – 차량용 차체 제어 모듈을 위한 15W 시스템 수준 전원 레퍼런스 설계
- LM74900-Q1 – 회로 차단기가 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호
- LM74700-Q1 – 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러
이상적인 다이오드 오링 컨트롤러를 사용해 PC 및 노트북 입력 전원 경로의 전력 손실을 줄입니다.
TI의 이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러는 최신 PC 설계의 소스 이중화와 입력 전원 경로 보호를 간소화하는 데 도움이 됩니다. 여러 입력 간 원활한 전원 핸드오프를 지원하면서, 동시에 전압 강하와 전력 손실을 최소화하기 때문에 공간이 한정된 플랫폼에서 효율적이고 안정적인 시스템 운영을 보장합니다.
장점:
- 입력 전원 경로 전반에서 저손실로 이상적인 다이오드 작동을 지원합니다.
- 기존 다이오드 대비 미미한 전압 강하만으로 강력한 역전류 방지를 제공합니다.
- 노트북 PC 전원 아키텍처에 맞는 콤팩트하고 효율적인 오링 구현을 지원합니다.
주요 리소스
- TIDA-01638 – 백업 전력을 위한 원활한 전환 레퍼런스 설계
- TIDA-03030 – 오디오 액세서리를 지원하는 USB Type-C™ 전원 경로 보호 레퍼런스 설계
- LM7310 – 이상적인 다이오드 및 과전압 보호 기능이 통합된 2.7V~23V, 28mΩ, 5.5A 부하 스위치
- LM74502 – 부하 분리 및 OVP가 포함된 3.2V~65V 산업용 RPP 컨트롤러
- LM74700D-Q1 – 오토모티브 3.2V~70V, 80uA 리버스 배터리 보호 이상적 다이오드 컨트롤러
고집적 전력 밀도 보호 IC를 사용하여 배터리 부품 및 서브시스템을 안정적으로 보호
TI의 이상적인 다이오드는 필요한 보호 기능을 하나의 고집적 IC에 결합하여 전력 시스템을 더 쉽게 설계할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 전기 자동차 제조업체는 중요한 안전 요구 사항과 고객 요구 사항을 동시에 충족할 수 있습니다.
장점:
- 부족 전압/과전압, 돌입 전류, 역전류 및 극성, 과전류 및 단락 보호
- 작고 전력 밀도가 높은 패키징
- 내부 또는 외부 FET(전계 효과 트랜지스터) 옵션
주요 리소스
- TIDA-020014 – 3가지 유형의 IGBT/SiC 바이어스-공급 솔루션을 사용한 HEV/EV 트랙션 인버터 전력계 레퍼런스 설계
- TIDA-020015 – IGBT/SiC 게이트 드라이버용 레퍼런스 설계를 사용한 4.5V~65V 입력, 소형 바이어스 전원
- LM74900-Q1 – 회로 차단기가 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호
- LM74700-Q1 – 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러
고품질 오디오 시스템을 통해 차량 내 몰입형 환경 조성
안정적이고 신뢰할 수 있는 전원 공급 장치를 통해 차량은 오디오 시스템에서 제공하는 엔터테인먼트를 포함하여 운전 환경을 개선하는 더 많은 기능을 제공할 수 있게 되었습니다. TI의 이상적 다이오드는 오디오 시스템 설계에 중요한 안정적인 보호 및 전력 밀도를 제공합니다.
장점:
- 역전류 및 극성 보호, 돌입 및 선형 전류 제어, 과전압 보호.
- 작은 패키징으로 오디오 시스템이 작은 공간에서 높은 전력과 성능을 달성할 수 있도록 해줍니다.
주요 리소스
- TIDA-020033 – 오토모티브 클래스 H 오디오 및 추적 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
- TIDA-020040 – 차량용 과도 및 과전류 보호 필터 레퍼런스 디자인
- LM74910-Q1 – 회로 차단기, 200kHz ACS 및 저전압 및 과전압 보호 기능이 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드
- LM74900-Q1 – 회로 차단기가 있는 오토모티브에 이상적인 다이오드, 오류 출력이 있는 저전압 및 과전압 보호
- LM7481-Q1 – 액티브 정류 구동 B2B NFET를 지원하는 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러
Design & development resources
LM74700-Q1 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브 이상적 다이오드 컨트롤러(DRF 패키지) 평가 모듈
LM74700DDFEVM은 설계자가 LM74700-Q1 3.2V~65V, 80μA IQ 차량용 이상적인 다이오드 컨트롤러(DDF 패키지)의 작동 및 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 평가 모듈은 N-채널 전력 MOSFET이 낮은 IQ가 있는 매우 낮은 순방향 전압 다이오드 및 IC를 통해 흐르는 누설 전류를 에뮬레이션하는 방법을 보여줍니다.
LM74500-Q1 3.2V~65V, 80μA IQ 역방향 극성 보호 컨트롤러 평가 모듈
LM74500-Q1 평가 모듈(LM74500Q1EVM)은 설계자들이 LM74500-Q1 역방향 전극 보호 컨트롤러의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다. 이 평가 모듈은 N채널 전력 MOSFET을 사용하여 낮은 IQ LM74500-Q1 컨트롤러로 입력 역전압 보호를 실현하는 방법을 보여줍니다.