전력원 장비
카테고리별로 찾아보기
TI PSE(전력원 장비) 제품은 안전하고, 효율적이며, 경제적인 솔루션을 사용하여 이더넷 케이블에 전원을 공급합니다. TI의 PSE 컨트롤러는 IEEE 802.3af, 802.3at 및 802.3bt 표준의 전력 요구 사항을 충족합니다. TI의 광범위한 레퍼런스 디자인 포트폴리오는 PoE 설계를 더 쉽게 만들어 줍니다. 또한 이더넷 스위치 설계자를 위한 구성 가능한 시스템 펌웨어 솔루션(FirmPSE)도 제공합니다. FirmPSE는 사용이 간편한 GUI를 사용하여 복잡한 다중 포트(24 및 48 채널) 설계를 위한 생산 수준 포트 전원 관리를 위한 이더넷 스위치 코드를 생성할 수 있습니다.
기능별 선택
Technical Resources
Choosing PoE PSE System Software Solutions
Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits
Challenges and solutions for PoE systems in Ethernet switches
PoE 전력 소싱 장비로 현재 이더넷 및 IoT(사물 인터넷) 기반 클라이밋 지원
PoE는 이더넷 케이블을 통해 전력을 전달함으로써 IoT(사물 인터넷)에 더 많은 장치를 연결할 수 있습니다. 스위치 설계의 경우 PoE는 다음과 같은 이점을 갖고 있습니다.
- 과보호, 단락 및 과열 상황에 대한 다단계 보호 장치
- 모든 포트에 액세스할 수 있는 중앙 제어 장치를 통한 시스템 상태 및 장애 진단 액세스
- 유연한 포트 수 조절 - TI 장치는 최대 8개까지 채널을 지원합니다
주요 리소스
- TIDA-050026-23881 – 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계
- TIDA-050026-23882 – 멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 2페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계
- PSEMTHR24EVM-081 – 24포트 IEEE 802.3bt 지원 PSE 시스템용 마더보드
- TPS23881EVM-008 – IEEE 802.3bt 지원 PoE PSE 애플리케이션을 위한 TPS23881 도터 카드
- TPS23882EVM-084 – 24포트 PSE 시스템을 위한 TPS23882 Type-3, 30W, 2페어, PSE 도터 카드
- PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
소규모 기업, 게이트웨이, 에지 및 코어 라우터에 PoE 지원 제품을 추가해 IoT(사물 인터넷) 능력을 향상시키세요
TI의 PoE 전력 소싱 장비 포트폴리오는 같은 케이블을 통해 전력과 데이터를 모두 공급하는 효율적인 방법을 도입해 확장성과 비용 간의 상쇄 관계를 해소하고 양쪽 모두를 만족시킵니다.
주요 리소스
- TIDA-00465 – 단일 포트, PoE(Power Over Ethernet), 유형 2 자동 모드 PSE 레퍼런스 디자인
- PMP20588 – 완전 자동 단일 포트 유형 2(30W) PoE PSE 레퍼런스 설계
- TIDA-01411 – 유형 2 PoE PSE, 6kV 번개 서지 레퍼런스 설계
- TPS23861EVM-612 – 쿼드 IEEE 802.3at PoE PSE 컨트롤러용 TPS23861EVM-612 평가 모듈
- TPS23881EVM-008 – IEEE 802.3bt 지원 PoE PSE 애플리케이션을 위한 TPS23881 도터 카드
- BOOST-PSEMTHR-007 – IEEE 802.3bt 지원 PoE PSE 애플리케이션을 위한 TPS2388x 마더보드
- PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI의 PoE 전력 소싱 장비로 연결성의 미래를 확장하세요
최신 WLAN(무선 근거리 통신망)/Wi-Fi® 액세스 포인트는 다운스트림 장치들에 전력을 공급하고 WLAN 범위를 확장시켜 줍니다. TI의 전력 소싱 장비는 PoE 인젝터의 필요성을 없애고 데이지 체인 형태로 연결된 액세스 포인트를 지원해 전체 대상 범위를 획기적으로 늘려줍니다.
주요 리소스
- TPS23861EVM-612 – 쿼드 IEEE 802.3at PoE PSE 컨트롤러용 TPS23861EVM-612 평가 모듈
- TPS23881EVM-008 – IEEE 802.3bt 지원 PoE PSE 애플리케이션을 위한 TPS23881 도터 카드
- BOOST-PSEMTHR-007 – IEEE 802.3bt 지원 PoE PSE 애플리케이션을 위한 TPS2388x 마더보드
- PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
Design & development resources
멀티 포트 애플리케이션용 24포트(PoE 2, 4페어) 전력원 장비 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계에서는 PoE(Power over Ethernet) 애플리케이션용 타입 4(PoE 2, 4페어) 24포트 이더넷 스위치를 보여줍니다. IEEE 802.3bt(PoE 2) 애플리케이션의 경우 포트당 최대 90W, 비표준 애플리케이션의 경우 포트당 최대 120W를 전송할 수 있습니다. MSP430F523x 및 MSPM0G1107x 제품군에 기반한, 이 설계를 위한 TI의 FirmPSE 시스템 소프트웨어는 시스템과의 실시간 통신 및 펌웨어 사용자 지정을 지원함으로써 시장 출시 시간을 단축하고 소중한 소프트웨어 리소스를 (...)
TPS23882B 부속 카드 유형-3, 30W, 2페어, 8포트 시스템 PSE
TPS23882B1EVM-008 부속 카드에는 8채널, IEEE 802.3bt 지원(타입 3, 30W) 2페어 PSE 컨트롤러가 포함됩니다.