전동 장치

PD는 IEEE 802.3af, IEEE802.3at 및 802.3bt의 전력 요구 사항을 충족
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 PD(전동 장치) 제품은 동급 최고의 제품입니다. TI는 IEEE 802.3af, 802.3at 및 802.3bt 표준에 대한 완전한 포트폴리오를 제공하며, 광범위한 레퍼런스 디자인 포트폴리오를 통해 손쉬운 PoE 설계를 지원합니다.


Technical Resources

Application note

PoE PD Schematic Review Guidelines

PoE 회로도를 한 번에 한 구성 요소씩 검토할 수 있는 방법을 알아보십시오.
Application note

PoE Powered Devices Layout Review Guide

최적의 성능을 위해 PoE 레이아웃을 검토하는 방법을 알아보십시오. 
Application note

PoE Powered Devices Debug Guidelines

PoE 설계를 디버그하고 근본 원인을 좁히는 방법을 알아보십시오.


Design & development resources

평가 보드

TPS23731 IEEE802.3bt 타입 3 클래스 4 PoE PD 애플리케이션 평가 모듈

TPS23731 평가 모듈(EVM)(TPS23731EVM-095)에는 클래스 4(25.5W) PoE PD 애플리케이션에 적합한 IEEE802.3bt 유형 3 클래스 4 PoE PD 컨트롤러인 TPS23731에 대한 평가 및 레퍼런스 회로가 포함되어 있습니다.

레퍼런스 디자인

Type 3 IEEE802.3bt 지원 능동 클램프 순방향 컨버터 PoE 구동 장치 레퍼런스 디자인

이 TI 레퍼런스 설계에서는 PoE를 통한 전력 디바이스(PD)용 타입 3, 클래스 6, 51W 능동 클램프 순방향 컨버터를 보여줍니다. TPS23730 PD 컨트롤러는 PWM 컨트롤러를 포함하면서 동시에 감지 및 분류 기능을 제공합니다. 이 설계에서는 37V~57V PoE 입력을 받고, IP 네트워크 카메라 및 무선 액세스 지점 같은 애플리케이션 용도로 5V 레일을 출력합니다. 
평가 보드

TPS23734 IEEE802.3bt 타입 3 클래스 4 PoE PD 애플리케이션 평가 모듈

TPS23734 평가 모듈(TPS23734EVM-094)에는 IEEE802.3bt 유형 3 클래스 4 PoE PD, EA Gen 2 지원, 유형 3(25.5W) PoE PD 애플리케이션에 적합한 컨트롤러인 TPS23734에 대한 평가 및 레퍼런스 회로가 포함되어 있습니다.