저압측 스위치
카테고리별로 찾아보기
TI의 다양한 저압측 스위치 포트폴리오는 듀얼 채널부터 최대 50V까지 전압을 지원하는 8채널 디바이스에 이르기까지 다양한 달링턴 트랜지스터 및 NMOS 어레이로 구성되어 있습니다. 스테퍼 모터, 리플레이, 솔레노이드, 액추에이터 및 기타 유도 부하를 저압 측에서 구동하는 간단하고 비용 효율적인 솔루션으로 설계를 최적화하세요.
Design & development resources
DYY SOT-23-THIN 패키지의 ULN2003A 평가 모듈
ULN2003ADYYEVM은 하드웨어 엔지니어가 ULN2003ADYY Darlington 트랜지스터 어레이의 전체 성능과 기능을 평가하는 데 사용할 수 있는 하드웨어 평가 모듈(EVM)입니다. ULN2003ADYYEVM은 더 높은 애플리케이션의 전원 시스템에 설계하기 전에 ULN2003ADYY를 테스트하고 평가하기 위해 전압 공급 및 출력 부하가 연결된 독립형 보드로 사용하도록 설계되었습니다. 이 EVM에는 ULN2003ADYY의 SOT(DYY 버전)가 장착되어 있습니다.
TPL7407L - 40V 저압측 드라이버 평가 모듈
TPL7407LEVM은 통합 회로 TPL7407LDR을 보여주는 7채널 릴레이 및 유도 부하 싱크 드라이버 평가 모듈입니다. TPL7407LDR은 릴레이, 스테퍼 모터, 램프 및 발광 다이오드 등 다양한 유형의 부하를 구동하도록 설계된 고성능 주변기기 드라이버입니다. 이 EVM은 TPL7407L 드라이버에 입력을 제공하는 푸시 버튼 7개로 구성되어 있으며 7개의 릴레이는 TPL7407L 출력에 의해 구동됩니다. 입력 및 릴레이 전원을 공급하려면 4개의 터미널 블록을 외부 전원 공급 장치에 연결해야 합니다. 모든 TPL7407L (...)