조명 LED 드라이버

고효율 정전류 또는 스트로브 LED 애플리케이션 구현
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

벅, 부스트 또는 선형 토폴로지용 조명 LED 드라이버를 사용하여 적외선, 멀티 컬러 또는 UV 조명을 통해 사람이나 물체를 밝게 합니다. 아날로그 및 PWM 조광 방법을 사용하면 다양한 건물 자동화, 의료, 무대 조명 및 개인용 전자 제품 애플리케이션에서 조명 기능을 최적화할 수 있습니다.



Technical Resources

Application note

Loop Response Considerations for Peak Current Mode Buck LED Driver Application

이 애플리케이션 보고서는 PCM 벅 LED 드라이버에 대해 자세히 알아보고, 안정성 제한을 분석하고, 컨버터의 대역폭 및 위상 마진을 계산하는 간단한 방정식을 제공합니다.

조광 방식: 아날로그 조광

LED 드라이버에서 아날로그 조광의 기본 원칙 및 제한 사항에 대해 알아보십시오.

조광 방식: PWM 조광

주 FET, 시리즈 FET 및 션트 FET 조광의 세 가지 조광 방법을 기반으로 PWM 조광의 기본 사항을 알아보십시오.

Design & development resources

레퍼런스 디자인

데이/나이트 비전을 포함하는 IP 네트워크 카메라용 IR LED 조명 및 ICR 제어 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 주간 및 야간 투시 기능을 갖춘 인터넷 프로토콜(IP) 네트워크 카메라용 적외선 LED 조명 서브 시스템을 보여줍니다. 이 시스템에는 차단 필터 제어, LED 조광, 주변광 측정 및 각 IR LED 스트링의 전류에 대한 밸러스트 기능을 갖추고 있습니다. 밸러스팅은 저조도의 조건에서 균일한 조도를 유지하면서 단일 스트링 LED 드라이버로 멀티 스트링 LED 배열을 구동할 수 있는 대안입니다. 정밀한 가시광 측정 및 우수한 IR 차단 기능을 지원하는 OPT3001 ALS(주변광 센서)는 포토다이오드, 포토레지스터 (...)
레퍼런스 디자인

스위칭 CC 소스를 지원하는 1s~6s, 최대 1.5A 리튬 이온 배터리 충전기 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계에서는 소형 레이아웃 영역과 최대 1.5A 충전 전류 능력을 가지고 있어 ±3%의 충전 전압 정확도와 ±3%의 충전 전류 정확도를 제공하는 미드엔드 또는 로우엔드 진공 로봇용으로 비용 최적화된 온보드 배터리 충전기 솔루션을 보여줍니다.

이 설계는 정전류(CC) 및 정전압(CV) 충전 프로필에 대한 안정적이고 원활한 사전 충전을 지원하며, 4S2P 리튬-이온 배터리 팩을 이용해 평가했습니다.

레퍼런스 디자인

디스플레이 LED 드라이버 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계에서는 LED/레이저 드라이버의 특성, 작동 및 사용에 대해 설명합니다. 이 드라이버에는 TI의 TPS92641 IC가 3채널 조정 전류 출력을 제공하는 솔리드 스테이트 드라이버 솔루션으로 구성되어 있어 3개의 솔리드 스테이트 장치를 구동할 수 있습니다. 고효율 단일 인덕터 동기식 스텝다운(벅) 컨버터 토폴로지를 사용합니다. 이 레퍼런스 설계에는 최종 사용자가 특정 애플리케이션에서 드라이버를 구현하는 데 필요한 드라이버 사양, 회로도 다이어그램, PCB 레이아웃 아트워크, 권장 테스트 셋업 및 BOM(재료 (...)
TPS922152

대략적인 가격 (USD)1ku |0.45

TPS923622

대략적인 가격 (USD)1ku |0.329

TPS923612

대략적인 가격 (USD)1ku |0.329

TPS923621

대략적인 가격 (USD)1ku |0.306

TPS923610

대략적인 가격 (USD)1ku |0.294

TPS923611

대략적인 가격 (USD)1ku |0.306