스마트 eFuse 고압측 스위치

현대 자동차 영역 아키텍처에 정밀성, 효율성, 안전성 제공
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

I2T 구성이 가능한 TI의 스마트 eFuse 고압측 스위치 포트폴리오는 정밀한 진단과 빠른 응답으로 영역 제어와 전력 분배 애플리케이션에서 와이어 하니스 보호 기능을 수행합니다. TI의 eFuse 고압측 스위치는 유연한 부하 설정을 지원하며, 시스템 복잡성과 하드웨어 변형을 줄여줍니다. 디지털 인터페이스는 무선 업데이트를 가능하게 하여, 이 장치들을 소프트웨어 정의 차량의 핵심 요소로 만듭니다.

스위치 또는 인터페이스 요구 사항에 따라 장치 찾기

관련 카테고리


고압측 스위치

차량용과 산업용 애플리케이션에서 오프보드 부하를 구동하기 위한 TI의 광범위한 고압측 스위치 포트폴리오에 대해 자세히 알아보십시오.

고압측 스위치 컨트롤러

고전류 부하를 위한 TI의 고압측 스위치 컨트롤러를 살펴보십시오.

더욱 스마트하고 안전한 자동차 전력 분배 구축

소프트웨어 정의 퓨즈
더 나은 에너지 효율성
포괄적인 오류 보호 및 세분화된 진단
스마트하고 확장 가능한 크로스 플랫폼 전력 분배

Technical Resources

Application brief

New TPS2HCS10-Q1 Switch Solves Challenges to Smart Power Distribution in Zone Co

영역 컨트롤러의 전력 분배 애플리케이션을 위한 완전히 소프트웨어로 구성 가능한 고압측 스위치에 대해 자세히 알아보십시오.
White paper

차량용 전자장치의 미래를 바꾸는 소프트웨어 정의 차량 (Rev. B)

소프트웨어 정의 차량이 차량용 전자장치의 미래를 바꾸는 방법을 알아보십시오.
Application note

Basics of High-Side Switches and Controllers

이 소개용 개요에서 TI의 고압측 스위치와 컨트롤러 포트폴리오의 특징과 기능을 살펴보십시오.

Design & development resources

평가 보드

스마트 퓨즈 마더보드

HSS-HCMOTHERBRDEVM 및 해당 도터카드(예: HSS-2HCS10EVM)는 텍사스 인스트루먼트의 스마트 퓨즈 고압측 스위치 포트폴리오의 모든 기능을 보여주고 평가하는 데 사용됩니다. 마더보드는 여러 가지 도터카드와 함께 사용하도록 설계되어 다양한 온 저항 및 기능이 있는 다양한 고압측 스위치에 단일 호스트 EVM을 사용할 수 있습니다.

도터 카드

스마트 퓨즈 스위치용 미실장 도터카드

HSS-HCS-BLANKEVM은 HSS-HCMOTHERBRDEVM과 함께 사용하도록 설계된 부속 카드입니다. 이 부속 카드는 TI의 스마트 퓨즈 포트폴리오의 기능을 보여줍니다.
평가 보드

스마트 고압측 드라이버용 TPS48120QRGERQ1 평가 모듈

TPS4812Q1EVM을 사용하면 TPS4812-Q1 스마트 고압측 드라이버의 레퍼런스 회로를 평가할 수 있습니다. TPS4812-Q1은 3.5V~95V의 스마트 고압측 컨트롤러이며, 별도의 제어 입력을 가진 강력한 2A 게이트 드라이버 2개가 있어 자동 부하 활성화 옵션을 가진 저전력 경로 모드를 포함한 여러 구성이 가능합니다. TPS4812-Q1은 양방향 전류 모니터링과 조정 가능한 I2t 기반 과전류 및 단락 보호 기능, 구성 가능한 자동 재시도 및 래치 오프 오류 동작을 지원합니다.