절연 전원 모듈(일체형 변압기)
카테고리별로 찾아보기
TI의 절연 전원 모듈 포트폴리오는 고밀도 통합 전계 효과 트랜지스터 및 통합 변압기 기술을 결합하여 재료 사양서 비용을 줄이고 절연 DC/DC 설계를 간소화합니다. 새로운 IsoShield™ 기술을 포함한 고급 패키징과 변압기를 통합함으로써 TI의 모듈은 향상된 성능, 더 작은 솔루션 크기 및 향상된 시스템 안정성을 제공합니다. 이 포트폴리오에는 차량용 및 산업용 분야 모두를 위한 다양한 입력/출력 전압, 출력 전력 및 인증 절연 수준이 포함되어 있습니다.
유형 선택
IsoShield™ 패키징 기술
절연 전원의 미래
TI의 독자적인 멀티칩 패키징 기술 IsoShield™는 고성능 평면 변압기와 절연 전력 단을 통합해 올인원 SiP(시스템 인 패키지, system-in-package) 솔루션을 구현함으로써 다양한 인증 절연 수준 옵션과 함께 절연 바이어스 전원에서 최고 수준의 전력 밀도를 제공합니다.
장점:
- 개별 솔루션 대비 최대 3배 높은 전력 밀도 제공
- 개별 솔루션 대비 솔루션 크기 최대 70% 감소에 도움
- 기존 모듈 대비 효율 향상 및 온도 상승 감소 달성
- 향상된 안전성 및 안정성 달성
- 사용이 간편한 장치로 설계 시간 단축에 도움됩니다.
Isolated power modules with IsoShield™ technology cut solution size by as much as 70%
600W, GaN 기반 단상 사이클로컨버터 레퍼런스 설계
고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
Technical Resources
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
전원 공급 장치의 EMI 절감을 위한 시간 및 비용 효율적 혁신
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D)
Design & development resources
맞춤형 전원 공급 장치 및 액티브 필터 회로 생성
WEBENCH® Circuit Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 이 환경은 아날로그 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있는 종합적 선택, 설계 및 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
설계에 도움이 되는 툴을 활용하세요.
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)