DC/DC 컨트롤러
TI의 외부 FET와 인덕터를 사용하는 DC/DC 컨트롤러는 전력을 많이 소모하고 열 관리가 까다로운 애플리케이션에 적합한 전압 조정 기능을 제공합니다.
토폴로지별로 찾아보기
TI의 DC/DC 컨트롤러는 벅(스텝다운), 부스트(스텝업) 및 벅-부스트 토폴로지를 지원합니다. 이러한 컨트롤러는 외부 FET 또는 전력계와 결합되어 있어 고출력 애플리케이션을 위한 유연하고, 효율이 높고, 비용 효율적이며, 열 내성이 강한 DC/DC 레귤레이션 솔루션을 제공합니다. 또한 WEBENCH® 설계 툴, 레퍼런스 설계, 그리고 글로벌 공급망 신뢰성을 통해 설계 전 과정을 지원합니다.
벅(스텝다운) DC/DC 컨트롤러
외부 FET 또는 전력계를 구동하여 고입력 DC 전압을 조정된 저출력 DC 전압으로 스텝다운(벅)합니다.
부스트(스텝업), 벅-부스트 및 SEPIC 컨트롤러
외부 FET 또는 전력계를 구동하여 저입력 DC 전압을 조정된 고출력 DC 전압으로 스텝업(부스트)하거나, 벅-부스트 컨트롤러를 사용하여 스텝다운 또는 스텝업할 수 있습니다.
다중 위상 DC/DC 컨트롤러
다중 위상 구성에서 전력계를 구동하여 중간 입력 DC 전압을 조정된 저출력 DC 전압으로 스텝다운(벅)합니다. 또한 Intel SVID, AMD SVI3, AVSBus 및 PMBus 프로토콜을 지원합니다.
Technical Resources
Selection guide
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
전기 자전거에 중점을 둔 이 과정에서는 TI의 전원 관리 칩을 전기 자전거 회로 설계에 적용하는 방법과 TI 칩을 사용할 때의 이점을 소개합니다.
전원 기본 사항 - 벅 레귤레이터 아키텍처
이 시리즈에서는 다중 위상, 히스테리시스, COT, 전류 또는 에뮬레이트된 전류 모드 및 전압 모드를 비롯한 벅 레귤레이터 아키텍처의 개요를 제공합니다.
Technical article
보조 GaN 플라이백 컨버터가 AC/DC 어댑터 설계 과제를 해결하는 방법 (Rev. A)
전원 팁 5에서는 Robert Kollman이 벅 컨트롤러를 사용하여 벅 부스트를 만드는 방법에 대해 설명합니다.
Design & development resources
설계 툴
맞춤형 전원 공급 장치 및 액티브 필터 회로 생성
WEBENCH® Circuit Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 이 환경은 아날로그 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있는 종합적 선택, 설계 및 시뮬레이션 기능을 제공합니다.
설계에 도움이 되는 툴을 활용하세요.
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
설계 툴
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)