AC/DC 컨버터
카테고리별로 찾아보기
전력 스테이지 통합(컨버터)은 동일한 패키지 내에서 컨트롤러, 드라이버 및 스위치를 하나의 패키지로 결합합니다. TI의 고급 GaN 및 Si 컨버터는 향상된 효율성과 고급 보호 기능을 통해 차세대 전력 시스템의 전력 밀도와 신뢰성을 개선하며 탁월한 성능을 제공합니다. TI의 포트폴리오에는 전력 수준 전반에서 쉽게 사용할 수 있도록 설계된 플라이백 및 벅 컨버터가 포함되어 있습니다.
AC/DC 컨버터를 위해 TI를 선택하는 이유
Technical Resources
보조 GaN 플라이백 컨버터가 AC/DC 어댑터 설계 과제를 해결하는 방법 (Rev. A)
UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques
UCC28880, UCC28881 Audible Noise Reduction Techniques
GaN 통합 AC/DC 컨버터로 높은 전력 밀도 구현
통합 GaN 기술을 적용한 TI의 최신 AC/DC 컨버터는 차세대 전력 공급 솔루션을 위해 설계되었으며, 혁신적인 효율과 초소형 설계를 동시에 제공합니다. UCG28826과 같이 고성능 750V GaN FET를 통합한 컨트롤러를 적용하면, 업계 최고 수준의 전력 밀도와 효율, 낮은 대기 전력을 실현할 수 있습니다
장점:
- 통합 750V GaN FET를 통해 >90%의 효율과 낮은 대기 전력을 실현합니다.
- 통합 HV 시동, X-캡 방전, 보조 전원 없는 센싱, 자체 바이어싱을 통해 외부 부품 수를 줄여 설계를 간소화합니다.
주요 리소스
GaN 통합 AC/DC 컨버터를 사용하여 소형 PSU 보조 도터 카드를 제작하세요
통합 GaN FET를 탑재한 TI의 UCC28826 AC/DC 컨버터는 공간 제약과 열 관리가 중요한 서버 PSU mCRPS 보조 전원 애플리케이션에서 탁월한 성능을 제공합니다. 이 고급 컨버터는 최신 서버 아키텍처의 까다로운 요구사항을 충족하는 효율적인 소형 보조 전원 솔루션을 구현합니다.
장점:
- 메인 보드 면적 사용을 줄이고 설계 복잡성을 완화합니다
- 통합 고장 보호 기능을 통해 다운타임 없는 PSU 시스템을 지원하는 엔터프라이즈급 신뢰성을 제공합니다
- 낮은 대기 전력과 자체 바이어싱을 통해 플러그 앤 플레이 방식의 보조 전원 모듈을 구현합니다
주요 리소스
- PMP41184 – 서버 보조 전원을 위한 통합 GaN을 지원하는 48W 낮은 프로파일 QR 플라이백 레퍼런스 설계
- UCG28826EVM-093 – UCG28826 평가 모듈
가전제품 보조 전원 요구 사항을 위한 실리콘 및 GaN 통합 플라이백
당사의 포괄적인 플라이백 컨버터 포트폴리오는 가전제품의 보조 전원 애플리케이션에 최적화된 솔루션을 제공합니다. 또한, 기존 실리콘 기반 솔루션과 고급 GaN 통합 솔루션 모두를 지원하여 다양한 설계 요구사항을 충족합니다. 비용 효율적인 실리콘 기반 솔루션부터 최첨단 통합 GaN 기술까지, TI는 모든 가전제품 전원 설계에 적합한 최적의 솔루션을 제공합니다.
장점
- 실리콘 플라이백 컨버터: PSR, 강력한 보호 기능, 최대 10W 지원
- GaN 플라이백 컨버터: SSR, 고급 통합 기능, 최대 100W 지원 장점
주요 리소스
건물 자동화를 위한 낮은 대기 전력을 구현하는 절연 스위칭 토폴로지
TI의 AC/DC 컨버터는 낮은 리플을 유지하면서도 우수한 대기 전력 성능을 제공합니다. 이러한 특성 덕분에 TI의 장치는 조명 및 가전제품 등 건물 자동화에 적합합니다.
장점:
- 통합된 보호 기능
- 더 나은 과도 응답
- 더 슬림한 폼 팩터와 전체적으로 자기 소자 설계 최적화
주요 리소스
Design & development resources
UCG28824 45W QR 플라이백 평가 모듈
UCG28824EVM-124는 AC/DC 어댑터, 충전기, USB 벽면 콘센트 및 기타 애플리케이션용 오프라인 GaN 통합 반공진 플라이백 컨버터를 평가하기 위한 45W USB-C PD 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM은 CoC 티어 2 및 DoE 레벨 6 효율 요구 사항을 충족합니다. EVM은 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다. UCG28824EVM-124는 90VRMS~264VRMS의 입력 전압을 5VDC, 9VDC, 15VDC 또는 20VDC의 선택 가능한 USB-C PD 출력 전압으로 변환합니다. 이 (...)
자체 바이어싱 GaN 레퍼런스 설계를 지원하는 180VAC~275VAC 입력, 96W - 24V AC/DC 플라이백
이 레퍼런스 설계는 평균 24V, 1A를 공급하며, 최대 4초 동안 최대 96W의 출력을 제공하는 전원 공급 장치입니다. 이 설계는 모터 구동이나 과도 전력 부하와 같이 높은 피크 전력이 요구되는 모든 상황을 지원합니다. 통합형 유사 공진 컨트롤러, GaN(질화갈륨) 스위치 및 셀프 바이어싱 섹션은 높은 효율을 제공하는 동시에 대기 손실을 낮게 유지하며, 변압기에 보조 권선이 필요하지 않게 해줍니다. 단순한 변압기 구조는 누설 인덕턴스를 줄여주며, 스너버 손실을 감소시켜 효율을 향상합니다. 또한 보조 권선과 관련 부품을 제거하면 (...)
준공진 GaN 플라이백 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 195VAC~265VAC 입력에서 2.5A 부하 전류로 24V 출력을 생성합니다. 이 설계는 자체 바이어싱 질화 갈륨(GaN) 플라이백 UCG28826을 사용합니다. 이 설계는 60W 출력 전력을 제공할 수 있습니다. 이 장치에는 자체 바이어스 및 보조 권선이 없는 감지 체계가 통합되어 있기 때문에 보조 변압기 권선이 필요하지 않습니다. 이 설계는 전부하 시 130kHz 스위칭 주파수에서 작동하며 중간 또는 경부하의 스위칭 주파수를 줄여 효율을 높게 유지합니다.