AC/DC 컨트롤러

검증된 고성능 컨트롤러 솔루션으로 AC/DC 스위칭 전력 개발 속도를 높이십시오
모든 제품 보기

전력 스테이지 및 토폴로지별로 검색합니다

TI의 고효율 컨트롤러는 다음과 같은 모든 주요 토폴로지를 지원합니다: PFC, 플라이백, 푸시-풀, LLC, PSFB, 하프 브리지 및 풀 브리지. 전압 및 전력 밀도 목표에 맞는 정확한 솔루션을 선택하십시오. TI의 포괄적인 전원 관리 제품 포트폴리오를 바탕으로 각 컨트롤러는 개념 단계부터 생산까지 단계별 설계 가이드, 레퍼런스 회로도 및 시뮬레이션 도구와 결합되어 개발 기간을 획기적으로 단축합니다. 전류, 전압 및 전력 밀도 목표에 맞는 정확한 솔루션을 선택하십시오.


PFC(역률 보정) 단계

역률을 극대화하면서 총 고조파 왜곡을 최소화하고 국제 표준을 쉽게 준수할 수 있게 합니다. 액티브 PFC는 일반적으로 >75W 출력 전력을 제공하는 AC/DC 컨버터에 사용됩니다.

DC/DC 단계

전력 수준, 크기, 비용 및 성능 수준을 기준으로 설계를 최적화하십시오. 절연 DC/DC는 고전압 DC 버스에서 저전압 DC 부하로 전력을 전달합니다.

2차 단계

최대 부하 효율을 극대화하기 위한 동기 정류기, 컨버터 간 전류 공유를 위한 부하 공유 컨트롤러 또는 출력 정전 용량을 최소화하기 위한 웨이크업 IC를 선택하십시오.

PFC 및 DC/DC 조합

PFC 및 DC/DC 컨트롤러를 하나의 패키지로 통합하여 BOM 수를 줄이고 컨버터 점유 면적을 최소화하는 제품군 중에서 선택하십시오.

DC/DC 단계 - PWM

TI의 PWM 컨트롤러를 살펴보고 최대한의 유연성을 갖춘 설계를 구현하십시오. 핀 투 핀 호환성을 제공함으로써 이 제품군은 공급망 다각화에 최적화되어 있습니다.

관련 카테고리


전력계

시스템 효율성 증가 및 설계 간소화

션트 전압 레퍼런스

전력 및 시그널 체인 애플리케이션을 위한 낮은 IQ와 높은 정밀도

Opto 에뮬레이터

 시스템 신뢰성 및 수명 향상

TI의 AC/DC 컨트롤러를 선택하는 이유

고효율 전력 변환
통합 보호 기능 및 게이트 드라이버
전용 토폴로지 및 고객 지원

설계에 적합한 AC/DC 컨트롤러 선택


Technical Resources

White paper

High Efficiency by Leveraging GaN FET in an LLC Resonant Converter Design

배터리 충전기 애플리케이션을 위해 LLC 공진 컨버터 설계에서 GaN FET를 사용할 때의 심층 모델링 고려 사항.
Technical article

Introduction to EMI: Standards, causes and mitigation techniques

인기 있는 6가지 토폴로지 중에서 어떻게 선택할지, 각 토폴로지 간의 장단점이 무엇인지에 대한 자세한 설명을 제공합니다.
Application note

Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips

보조 권선 노이즈로 인한 비정상 과전압 및 저전압 차단 결함을 방지하는 방법을 파악합니다.

Design & development resources

평가 보드

(보조 권선을 사용한) 1차측 컨트롤 플라이백 레귤레이터용 UCC28C56H-Q1 평가 모듈

UCC28C56EVM-066은 고도로 효율적인 EV 및 HEV 오토모티브 파워 트레인용 1차측 제어(보조 권선 사용) 플라이백 보조 전원 공급 장치입니다. 이 설계는 800V 배터리 시스템에 15.2VTYP, 40W 출력을 제공합니다. 125V~1,000V의 입력 전압 범위에서 40W를 제공합니다. 정확한 출력 전압은 부하에 따라 다릅니다. 이 설계는 40V~125V 입력 범위에서 20W를 공급합니다. 이 EVM은 1,700V SiC(실리콘 카바이드) MOSFET을 사용하기 때문에 800V 배터리 시스템에 이상적입니다.

레퍼런스 디자인

범용 입력, 430W 전동 공구 충전기 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 전동 공구 애플리케이션을 위한 범용 입력, 430W 정전류(CC), 정전압(CV) 충전기입니다. 이 레퍼런스 설계는 세류 충전 모드에서 0V~12.5V, 완전 충전 모드에서 7.5V~22V의 출력 전압 범위를 지원합니다. PFC(역률 보정)가 비활성화되며 까다로운 모드에서는 인덕터-인덕터 커패시터(LLC)가 저전력 모드로 배치되어 115VAC에서 174mW, 230VAC에서 325mW의 무부하 대기 전력을 달성합니다. 이 레퍼런스 설계는 UCC28180, UCC256604, UCC24612, TL331 (...)

UCC25661X-CALC

UCC25661X 설계 계산기
설계 툴

맞춤형 전원 공급 장치 및 액티브 필터 회로 생성

WEBENCH® Circuit Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 이 환경은 아날로그 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있는 종합적 선택, 설계 및 시뮬레이션 기능을 제공합니다.

설계에 도움이 되는 툴을 활용하세요.

 

설계 툴

가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴

Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.

  • 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
  • 루프 계산기 (...)
TPS7H5031-SP
TPS7H5031-SEP
TPS7H5030-SP
TPS7H5021-SP
TPS7H5030-SEP
TPS7H5021-SEP