브러시리스 DC(BLDC) 모터 드라이버
BLDC 모터 컨트롤을 위한 스마트 게이트 드라이버 및 통합 모터 드라이버 IC
카테고리별로 찾아보기
3상 브러시리스 모터 및 영구자석 동기 모터(PMSM)의 성능을 TI의 BLDC 모터 드라이버 포트폴리오를 사용하여 극대화합니다. 스마트 게이트 드라이브, 통합 모터 제어, 통합 FET 및 기능 안전 설계 패키지와 같은 주요 기능을 통해 이러한 장치는 산업, 개인용 전자 제품 및 자동차 애플리케이션 전반에 걸쳐 디자인을 강화합니다.
주요 BLDC 모터 드라이버
BLDC(브러시리스 DC) 모터 드라이버를 선택하는 이유
부드럽고 정확한 모션을 빠르게 달성
가장 조용하고, 가장 부드럽고, 가장 효율적인 모션 제어를 달성하고 자동 모터 튜닝, 무센서 제어 및 시스템 수준 통합으로 시장 출시 시간을 단축하세요.
모든 전압에서 높은 전력 밀도를 제공하는 방대한 포트폴리오
TI는 가장 작은 패키지에 가장 높은 전력을 제공하며 다양한 수준의 통합 옵션과 향상된 설계 유연성을 통해 합리적 가격의 전력 제공을 가능하게 합니다.
시스템 및 장치 견고성
TI의 포트폴리오는 내결함성을 갖추고 있으며 스톨 감지, 개방 부하 제동 및 전원 차단 제동과 같은 고급 보호 기능을 제공하는 견고한 고품질 드라이버를 제공합니다.
Technical Resources
브러시리스 모터 드라이버 전문 지식 구축
TI Precision Lab 커리큘럼에는 브러시리스 DC 모터의 정의, 작동 방법 및 구동 방법이 소개되어 있습니다. TI의 교육 시리즈를 보고 BLDC 모터 드라이버의 기능 및 이점에 대해 자세히 알아보세요.
Application note
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
TI의 BLDC 모터 드라이버는 설계 복잡성을 줄이고 시스템 효율을 개선하여 최대한 간단하게 BLDC 모터를 구동합니다. 이 선택 가이드는 드라이버, 제어 및 안전 제품군으로 그룹화된 포트폴리오를 설명합니다.
Application note
Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B)
이 가이드에서는 BLDC 모터 드라이버를 선택할 때 아키텍처 옵션과 주요 고려 사항을 자세히 설명하므로 크기 최적화, 열 효율 또는 설계 단순성에 관계없이 설계를 최대한 활용할 수 있습니다.
Electric power steering (EPS)
견고한 BLDC 게이트 드라이버로 12V 배터리 오토모티브 애플리케이션에서 EPS에 대한 최고 수준의 기능 안전 및 정확한 전류 감지 요구 사항을 해결
견고한 BLDC 게이트 드라이버로 12V 배터리 오토모티브 애플리케이션에서 EPS에 대한 최고 수준의 기능 안전 및 정확한 전류 감지 요구 사항을 해결
TI의 고성능 및 고정밀 전류 감지 게이트 드라이버는 EPS 설계 요구 사항을 수용하도록 BLDC 모터 시스템을 설계할 때 발생하는 많은 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
- 최대 ASIL D를 대상으로 하는 시스템에서 사용하기 위한 ISO26262의 기능 안전 준수
- 정밀한 정류 및 토크 피드백에 적합한 전류 감지
- 혹독한 배터리 조건에서 4.5V 작동 전압까지 지원
- 내장 자체 테스트(BIST), 과전압/부족 전압, 과전류 및 과열 진단 및 보호 기능
- 저압측 FET 및 고압측 FET의 경우 VG 및 VDS 모니터링 및 보호 기능이 있어 고착 및 관통을 방지
주요 리소스
Vacuum robot
코드 없는 통합 BLDC 모터 드라이버로 고속 및 견고한 진공 로봇 설계
코드 없는 통합 BLDC 모터 드라이버로 고속 및 견고한 진공 로봇 설계
TI의 통합 제어 BLDC 드라이버 포트폴리오는 흡입, 브러시바 및 모핑 모터와 같은 다양한 모터 사용 사례 요구 사항에 맞는 유연한 옵션을 제공합니다.
- 높은 흡입력(최대 3kHz 전기 속도)과 높은 시동 토크 기능으로 바닥 조건에 관계없이 일정한 속도로 진공 상태를 유지 가능
- 전력 손실 및 열 손실을 방지하는 ASR 및 AAR 정류 기술로 전력 손실을 최소화
- 브러시 바의 걸림 또는 바 회전을 막는 방해 요소(양말)를 인식하는 잠금 감지 기능
주요 리소스
Power tools
고성능 전원 툴 애플리케이션을 위한 브러시리스 DC 모터 드라이브 시스템 만들기
고성능 전원 툴 애플리케이션을 위한 브러시리스 DC 모터 드라이브 시스템 만들기
TI의 고성능 게이트 드라이버는 주요 통합 및 전원 툴 설계 요구 사항을 충족하는 다양한 포트폴리오를 도입하여 BLDC 모터 시스템 설계 시 발생하는 많은 과제를 해결하는 효과적인 솔루션을 제공합니다.
장점:
- 5V ~ 100V의 작동 전압 조건에 적합한 넓은 모터 전압 범위
- 시스템 통합 및 소형 패키지 크기로 폼 팩터 축소
- 고급 온칩 보호 및 진단 기능으로 설계 복잡성을 줄이고 시스템 견고성 향상 가능
- 낮은 전류 소비로 무선 애플리케이션에서 배터리 수명을 연장
주요 리소스
완제품/서브시스템