BLDC 드라이버

BLDC 및 PMSM 모터용 게이트 드라이버 및 통합 FET 모터 드라이버
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 BLDC 드라이버 포트폴리오로 부드럽고 정확한 모션을 빠르게 달성하세요. TI의 모터 드라이버 솔루션을 통한 TI의 제품 통합 보호, 감지 및 전원 관리를 통해 솔루션 크기를 줄이고 모터를 효율적으로 작동할 수 있습니다. TI의 BLDC 드라이버는 기능 안전을 염두에 두고 설계되어 업계 표준 기능 안전 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.


      게이트 드라이버

      TI의 게이트 드라이버 포트폴리오에는 보호, 감지 및 전원 관리가 통합되어 있어 견고하고 비용 경쟁력이 높은 브러시리스 DC 모터 드라이브 시스템을 만들 수 있습니다.

      통합 FET 드라이버

      FET가 통합된 게이트 드라이버는 솔루션 크기를 줄이고 효율적인 모터 작동을 가능하게 합니다.

      차량 안전 및 기능 안전을 위한 BLDC 드라이버

      TI 기능 안전 설계 포트폴리오는 업계 표준 기능 안전 요구 사항을 충족하는 동시에 시스템 오류와 우발성 오류를 관리할 수 있도록 도와줍니다.
      TI의 통합 제어 BLDC 드라이버는 센서 및 센서리스 모터 시스템에서 최적의 효율성을 제공합니다.

      관련 카테고리


      통합 제어를 지원하는 BLDC 드라이버

      BLDC 드라이버의 이점

      기능 안전성
      높은 효율성과 정밀도
      크기 및 비용 절감
      시스템 구성 기능

      Technical Resources

      Application note

      System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications

      12V 차량용 전동 시트, 60V 및 100A 전동 공구와 같은 고전력 모터 드라이버 애플리케이션을 위한 몇 가지 주요 설계 고려 사항에 대한 개요를 살펴보세요.
      Functional safety information

      How to Build a Small, Functionally Safe 48-V, 30-kW MHEV Motor-Drive System

      DRV3255-Q1 48V BLDC 모터 드라이버를 사용하여 보드 공간을 줄이는 데 도움이 되도록 최대 30kW의 모터 전원 및 높은 집적도를 제공하는 동시에 MHEV에서 ASIL D(Automotive Safety Integrity Level D) 기능 안전을 달성하는 방법을 알아보세요.

      브러시리스 모터 드라이버 전문 지식 구축

      TI Precision Lab 커리큘럼에는 브러시리스 DC 모터의 정의, 작동 방법 및 구동 방법이 소개되어 있습니다. TI의 교육 시리즈를 보고 BLDC 모터 드라이버의 기능 및 이점에 대해 자세히 알아보세요.


      DRV8374-Q1

      대략적인 가격 (USD)1ku |2.125

      DRV8378-Q1

      대략적인 가격 (USD)1ku |2.875

      DRV8378

      대략적인 가격 (USD)1ku |2.3

      DRV3263-Q1

      대략적인 가격 (USD)1ku |3.325

      DRV8363

      대략적인 가격 (USD)1ku |2.015

      DRV8363-Q1

      대략적인 가격 (USD)1ku |2.34