BLDC 드라이버
BLDC 및 PMSM 모터용 게이트 드라이버 및 통합 FET 모터 드라이버
카테고리별로 찾아보기
TI의 BLDC 드라이버 포트폴리오로 부드럽고 정확한 모션을 빠르게 달성하세요. TI의 모터 드라이버 솔루션을 통한 TI의 제품 통합 보호, 감지 및 전원 관리를 통해 솔루션 크기를 줄이고 모터를 효율적으로 작동할 수 있습니다. TI의 BLDC 드라이버는 기능 안전을 염두에 두고 설계되어 업계 표준 기능 안전 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
TI의 통합 제어 BLDC 드라이버는 센서 및 센서리스 모터 시스템에서 최적의 효율성을 제공합니다.
관련 카테고리
통합 제어를 지원하는 BLDC 드라이버
BLDC 드라이버의 이점
기능 안전성
최대 ASIL D를 목표로 하는 시스템에서 사용할 수 있도록 ISO 26262에 대한 기능 안전 규정 준수와 고급 보호 기능을 통해 시스템 견고성을 개선하세요.
높은 효율성과 정밀도
TI의 스마트 게이트 드라이버를 사용하여 EMI 및 효율성을 최적화하고 통합 전류 감지 증폭기 옵션으로 정밀도를 높이세요.
크기 및 비용 절감
통합을 통해 설계 및 BOM 비용을 줄여 시스템 풋프린트 사양을 충족하세요.
시스템 구성 기능
전원 블록 및 보호 기능과 같은 선택적 통합으로 설계 유연성을 높이면서 광범위한 전압 및 전력 수준으로 구성 가능한 BLDC 모터 시스템을 구축할 수 있습니다.
Technical Resources
Application note
System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications
12V 차량용 전동 시트, 60V 및 100A 전동 공구와 같은 고전력 모터 드라이버 애플리케이션을 위한 몇 가지 주요 설계 고려 사항에 대한 개요를 살펴보세요.
Functional safety information
How to Build a Small, Functionally Safe 48-V, 30-kW MHEV Motor-Drive System
DRV3255-Q1 48V BLDC 모터 드라이버를 사용하여 보드 공간을 줄이는 데 도움이 되도록 최대 30kW의 모터 전원 및 높은 집적도를 제공하는 동시에 MHEV에서 ASIL D(Automotive Safety Integrity Level D) 기능 안전을 달성하는 방법을 알아보세요.
브러시리스 모터 드라이버 전문 지식 구축
TI Precision Lab 커리큘럼에는 브러시리스 DC 모터의 정의, 작동 방법 및 구동 방법이 소개되어 있습니다. TI의 교육 시리즈를 보고 BLDC 모터 드라이버의 기능 및 이점에 대해 자세히 알아보세요.
Power tools
고성능 전원 툴 애플리케이션을 위한 브러시리스 DC 모터 드라이브 시스템 만들기
고성능 전원 툴 애플리케이션을 위한 브러시리스 DC 모터 드라이브 시스템 만들기
TI의 고성능 게이트 드라이버는 주요 통합 및 전원 툴 설계 요구 사항을 충족하는 다양한 포트폴리오를 도입하여 BLDC 모터 시스템 설계 시 발생하는 많은 과제를 해결하는 효과적인 솔루션을 제공합니다.
장점:
- 5V ~ 100V의 작동 전압 조건에 적합한 넓은 모터 전압 범위
- 시스템 통합 및 소형 패키지 크기로 폼 팩터 축소
- 고급 온칩 보호 및 진단 기능으로 설계 복잡성을 줄이고 시스템 견고성 향상 가능
- 낮은 전류 소비로 무선 애플리케이션에서 배터리 수명을 연장
주요 리소스
완제품/서브시스템
E-mobility
견고한 브러시리스 DC 게이트 드라이버로 전기 자전거 및 전기 스쿠터 애플리케이션에 높은 전력 및 효율을 제공
견고한 브러시리스 DC 게이트 드라이버로 전기 자전거 및 전기 스쿠터 애플리케이션에 높은 전력 및 효율을 제공
TI의 고성능 게이트 드라이버는 주요 통합 및 e-모빌리티 설계 요구 사항을 충족하는 다양한 포트폴리오를 도입하여 BLDC 모터 시스템 설계 시 발생하는 많은 과제를 해결하는 효과적인 솔루션을 제공합니다.
장점:
- 탁월한 성능과 효율성을 갖춘 e-모빌리티 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 설계를 제작
- 5V ~ 100V의 작동 전압 조건에 적합한 넓은 모터 전압 범위
- 시스템 통합 및 소형 패키지 크기로 폼 팩터 축소
- 고급 온칩 보호 및 진단 기능으로 설계 복잡성을 줄이고 시스템 견고성 향상 가능
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- TIDA-010056 – 3상 BLDC 드라이브를 위한 54V, 1.5kW, >99% 효율, 70x69mm2 전력계 레퍼런스 설계
Electric power steering (EPS)
견고한 BLDC 게이트 드라이버로 12V 배터리 오토모티브 애플리케이션에서 EPS에 대한 최고 수준의 기능 안전 및 정확한 전류 감지 요구 사항을 해결
견고한 BLDC 게이트 드라이버로 12V 배터리 오토모티브 애플리케이션에서 EPS에 대한 최고 수준의 기능 안전 및 정확한 전류 감지 요구 사항을 해결
TI의 고성능 및 고정밀 전류 감지 게이트 드라이버는 EPS 설계 요구 사항을 수용하도록 BLDC 모터 시스템을 설계할 때 발생하는 많은 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
- 최대 ASIL D를 대상으로 하는 시스템에서 사용하기 위한 ISO26262의 기능 안전 준수
- 정밀한 정류 및 토크 피드백에 적합한 전류 감지
- 혹독한 배터리 조건에서 4.5V 작동 전압까지 지원
- 내장 자체 테스트(BIST), 과전압/부족 전압, 과전류 및 과열 진단 및 보호 기능
- 저압측 FET 및 고압측 FET의 경우 VG 및 VDS 모니터링 및 보호 기능이 있어 고착 및 관통을 방지