오디오 및 레이더 DSP SoC
카테고리별로 찾아보기
TI의 차세대 오디오 및 레이더 SoC(시스템 온 칩)는 Cortex ARM® 코어와 TI의 독점 DSP(디지털 신호 프로세서) 기술을 결합하여 임베디드 및 실시간 신호 처리에서 뛰어난 성능을 제공합니다. BOM(재료 사양서) 절감을 극대화하면서 고성능 컴퓨팅을 제공하도록 설계된 이 SoC는 차세대 DSP 애플리케이션을 구동하도록 고안되었습니다.
애플리케이션에 기반하여 DSP SoC 찾으세요.
오디오 DSP SoC
TI DSP SoC를 선택해야 하는 이유
오디오 및 레이더 DSP SoC 기술 살펴보기
차세대 ADAS를 위한 SoC 및 트랜시버 레이더
현재와 미래의 ADAS 추세는 더 많은 DSP 처리를 요구하며 통합 레이더 트랜시버 및 프로세싱 솔루션은 주요 과제로 떠오르고 있습니다. TI의 확장 가능 고성능 레이더 프로세서는 원시 ADC 프런트엔드 데이터를 수신하여 레이더 포인트 클라우드 출력까지 처리할 수 있습니다. 기본 포인트 클라우드는 C7x 및 MMA 기반의 초해상도 알고리즘을 활용해 추가 처리할 수 있으며 고급 자율주행용 각도 해상도 KPI를 향상할 수 있습니다.
- 높은 각도 정확도로 최대 350m까지 감지
- 고해상도 4D 포인트 클라우드, 최대 3D FFT 및 압축 알고리즘을 위한 통합 레이더 처리 가속기(HWA)
- 통합 록스텝 MCU 코어 및 통합 HSM(하드웨어 보안 모듈)
The need for speed – The future of radar processing
AM273x Hardware Design Guide (Rev. A)
4D 이미징 레이더를 위한 TIDA-020047 레퍼런스 설계
현재 및 차세대 차량용 오디오 요구 사항을 충족할 수 있는 단일 칩
TI의 C7x 벡터 DSP와 Cortex Arm 코어를 결합하면 시스템 설계자는 4개 이상의 칩을 단일 SoC로 대체할 수 있으며 잡음 제거·AVAS(Acoustic Vehicle Alert System),·Dolby와 같은 공간 오디오,·AutoSAR 및·eAVB(ethernet Audio Video Bridging)와 같은 차량용 오디오 기능을 제공할 수 있습니다. TI 오디오 SoC는 기가비트 이더넷 포트 2개 외에도 I2S, TDM 및 기타 표준 오디오 프로토콜용 McASP(Multi-channel Audio Serial Port)의 여러 인스턴스를 사용합니다. 또한 TI의 소프트웨어 에코시스템은 사전 활성화된 에코시스템 소프트웨어를 통해 설계 시간을 최소화합니다.
- DSPC 오디오 위버
- Excelfore eAVB
- 벡터 microSAR + HSM 스택
- DCX(Dolby Car Experience)
프리미엄 차량용 오디오를 위한 고도로 통합된 DSP가 운전 환경을 새롭게 정의하는 방법
고도로 통합된 프로세서를 사용해 효율적인 차량용 프리미엄 오디오 시스템 설계
Technical Resources
프리미엄 차량용 오디오를 위한 고도로 통합된 DSP가 운전 환경을 새롭게 정의하는 방법
Microcontroller Abstraction Layer on Jacinto™ and Sitara™ Embedded Processors
TI AM275x Audio DSP: Reshape In-Vehicle Audio Technology
CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경
CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.
CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)
C7000 코드 생성 툴 - 컴파일러
The TI C7000 C/C++ compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C7000™ digital signal processor cores. They are engineered to maximize the potential of high-performance C7000-based platforms.
The CCStudio™ IDE is the integrated (...)
시스템 구성 툴
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)