실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
카테고리별로 찾아보기
TI의 MCU는 서보 드라이브, AC 드라이브, 드론, 백색가전, 전동 공구, 정원용 공구 및 로봇 애플리케이션 전반에서 더 정밀한 제어 루프와 향상된 효율을 구현하여 정밀 모션 제어, 고도화된 에너지 관리 및 지능형 자동화를 위한 뛰어난 성능을 제공합니다. TI의 장치는 이전 세대 제품 및 경쟁사 솔루션 대비 최대 3배 높은 신호 처리 성능과 더욱 빠른 인터럽트 응답을 제공합니다. TÜV SÜD 인증 프로세스에 따라 개발된 TI의 장치는 IEC 61508-2, IEC 61508-3, ISO 13849 성능 수준 D, IEC 60730 클래스 B 및 C 준수를 지원합니다. 또한 인증을 간소화할 수 있도록 안전 매뉴얼, FMEDA 보고서 및 진단 라이브러리를 제공합니다. 인더스트리 4.0 요구 사항에 대응하여 TI는 정확한 실시간 제어와 다중 프로토콜 네트워킹을 단일 칩에 통합한 솔루션을 제공합니다. EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP, IO-Link, 싱글 페어 이더넷, TSN(시간 민감형 네트워킹). FreeRTOS, Zephyr 및 ThreadX를 위한 TI의 강력한 소프트웨어 에코시스템은 다양한 애플리케이션에서 개발 속도를 가속화합니다.
CPU 코어별 찾아보기
AM13E MCU: TinyEngine™ NPU를 탑재한 Cortex-M33 코어
AM26 MCU: 네트워킹을 지원하는 Cortex-R 제품군
애플리케이션별 찾아보기
로보틱스 MCU
우주 MCU
가전 MCU
공장 자동화 연결 MCU
산업 자동화 MCU
Achieve higher motor efficiency, lower costs, and improved reliability through integrated design, advanced thermal management and comprehensive protection features.
Reduce BOM and time-to-market using our boost brushless DC (BLDC) motor driver, permanent magnet synchronous motor (PMSM), and AC motor efficiency with integrated real-time control, advanced sensing, and connectivity.
Benefits:
- Optimized field-oriented control for smooth, efficient motor performance
- Comprehensive position feedback supporting Hall sensors, resolvers, encoders, and sensorless observers
- Diverse current sensing and isolation architecture
- Real-time connectivity for multiple industrial communication protocols
- Safety certified to ISO 26262 and IEC 60730 standards
주요 리소스
- TIDM-02010 – HVAC용 디지털 인터리브 PFC를 사용한 듀얼 모터 제어 레퍼런스 설계
- TIDA-010265 – C2000™ MCU 및 MSPM0을 지원하는 750W 모터 인버터 레퍼런스 설계
- TMS320F2812 – C2000™ 32비트 MCU - 150MHz, 256KB 플래시, EMIF
- TMS320F28P550SG – C2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 512KB 플래시 C28x + CLA, 5x ADC, CLB, AES 및 NPU
- TIEVM-MTR-HVINV – 고전압 3상 인버터 모터 제어용 C2000™ MCU 평가 모듈
- MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI – TI 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터를 구성하고 튜닝하는 제로 코드 그래픽 툴
- MCU-MOTOR-CONTROL-GUI – TI 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터를 구성하고 튜닝하는 그래픽 툴입니다.
- SYSCONFIG – 시스템 구성 툴
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)
- MCU-PLUS-SDK-AM261X – Sitara 마이크로컨트롤러용 AM261x SDK(소프트웨어 개발 키트)
통합 온칩 안전 기능을 통해 시스템 비용을 절감하면서 IEC 61508, ISO 13849 및 ISO 26262 안전 표준을 충족하는 모터 제어 MCU로 더 안전하고 스마트한 로봇을 설계하세요.
정밀 모터 제어에 통합된 연결성과 비용 최적화 설계를 결합하여 소형이면서도 고성능의 산업용 솔루션을 구현합니다.
장점:
- 3.5mm × 3.5mm WLCSP 패키지를 적용한 초소형 설계로 PCB 면적 최소화
- 1~4축 모터 제어 애플리케이션에 적합한 비용 효율성
- 10/100/1G 이더넷 기반에서 EtherCAT 및 OA3P 프로토콜 사용 시 <3µs의 고속, 저지연 통신 성능
- CAN, SPI 및 UART 인터페이스를 통한 유연한 연결성으로 센서 통합 용이
- <75ps의 PWM 해상도로 부드럽고 효율적인 동작을 위한 최적화된 성능
주요 리소스
- TIDA-010992 – 단일 MCU를 사용하는 중앙 집중식 6축 모터 컨트롤을 통한 휴머노이드 로봇 손 레퍼런스 설계
- TIDA-010979 – 산업용 통신을 지원하는 48V 1kW 로봇 관절 모터 컨트롤 레퍼런스 설계
- AM2612 – 실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
- TIEVM-MTR-HVINV – 고전압 3상 인버터 모터 제어용 C2000™ MCU 평가 모듈
- MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI – TI 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터를 구성하고 튜닝하는 제로 코드 그래픽 툴
- MCU-MOTOR-CONTROL-GUI – TI 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터를 구성하고 튜닝하는 그래픽 툴입니다.
- SYSCONFIG – 시스템 구성 툴
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)
TI의 AI 기반 MCU 안전 기능을 사용하여 스마트하고 연결된 공장 자동화 애플리케이션을 구축하고 IEC 61508, ISO 13849 및 ISO 26262 안전 표준을 비용 효율적으로 충족하세요.
프로그래머블 로직 제어와 같은 공장 자동화 및 제어 애플리케이션을 위해, TI의 실시간 MCU는 통신 모듈, 원격 입출력 및 로보틱스, 사전 통합된 프로토콜, DMIPS(드라이스톤 초당 백만 명령수) 성능, 기능 안전 문서, 그리고 로우 엔드, 미들 엔드 및 하이 엔드 보안 기능을 제공합니다.
장점:
- 신속한 컴퓨팅 및 처리를 위한 최대 6,400DMIPS 성능.
- 산업용 이더넷, EtherCAT, Profinet, EtherNet/IP, IO-Link 및 TSN을 포함한 다중 프로토콜 지원.
- 사용자 지정 프로토콜 구현을 위한 PRU-ICSS/CLA(제어 법칙 가속기) 인터페이스
주요 리소스
- AM2612 – 실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
고급 처리 성능과 연결성을 갖춘 고성능 모터 제어 종합 포트폴리오
TI의 MCU는 다음의 장점을 활용하여 모터 드라이브와 서보에 최적화된 성능을 제공합니다.
장점:
- 8MSPS ADC와 최적화된 비교기를 통해 높은 전력 효율과 빠른 과도 응답을 구현합니다.
- 6,400DMIPS의 성능으로 시간에 민감한 복잡한 계산과 알고리즘 처리 속도를 높입니다.
- 75ps의 고해상도 PWM(펄스 폭 변조)을 통해 고전력 밀도의 GaN(질화 갈륨) 및 SiC(실리콘 카바이드) 설계에 필요한 정밀 제어를 지원합니다.
- 전용 및 확장형 HSM.
- EtherCAT, Profinet 및 EtherNet/IP 프로토콜.
- 증분형 및 절대형 엔코더와 센서리스 옵저버를 통한 위치 피드백 지원.
주요 리소스
- TIDA-010955 – 태양광 애플리케이션의 머신 러닝 아크 감지를 위한 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
- TMS320F28P550SJ – C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
- AM2612 – 실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU
- LP-AM261 – AM261x Arm® 기반 MCU 범용 LaunchPad™ 개발 키트
- LP-AM13E230 – AM13E230xx LaunchPad™ 개발 키트
- MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI – TI 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터를 구성하고 튜닝하는 제로 코드 그래픽 툴
- MCU-MOTOR-CONTROL-GUI – TI 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터를 구성하고 튜닝하는 그래픽 툴입니다.
- SYSCONFIG – 시스템 구성 툴
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)
우주 및 방산 애플리케이션을 위해 고성능 처리 성능과 뛰어난 신뢰성을 제공하는 방사선 내성 듀얼 코어 실시간 제어 MCU
실시간 제어를 위해 듀얼 C28x CPU(각 200MHz)를 탑재하고, 부동소수점 연산 유닛과 삼각함수 연산을 위한 TMU를 포함한 2개의 CLA(제어 법칙 가속기)를 통해 수학 연산 집약적인 작업을 병렬로 처리합니다.
장점:
- 최대 45MeV·cm²/mg까지의 SEL 내성과 최대 30krad(Si)의 TID 내성을 제공하여 가혹한 환경에서도 신뢰성 있는 동작을 보장하는 방사선 내성
- 우주 및 방산과 같은 고난도 애플리케이션을 위한 확장된 동작 온도 범위
- 제어 및 통신 애플리케이션을 위한 단일 칩 솔루션 구현이 가능한 통합 주변 기기.
주요 리소스
- F28377D-SEP – 800MIP, 듀얼 C28 및 CLA 코어를 지원하는 방사선 내성, 32비트 MCU(1MB 플래시 포함)
- F28377D-SEP – 800MIP, 듀얼 C28 및 CLA 코어를 지원하는 방사선 내성, 32비트 MCU(1MB 플래시 포함)
- TIEVM-MTR-HVINV – 고전압 3상 인버터 모터 제어용 C2000™ MCU 평가 모듈
- MOTORCONTROL-WORKBENCH-GUI – TI 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터를 구성하고 튜닝하는 제로 코드 그래픽 툴
- MCU-MOTOR-CONTROL-GUI – TI 마이크로컨트롤러를 사용하여 모터를 구성하고 튜닝하는 그래픽 툴입니다.
- SYSCONFIG – 시스템 구성 툴
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)
신제품
C2000™ 32비트 MCU, 160MHz 512KB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 SDFM 포함
대략적인 가격 (USD)1ku |2.79
250MHz Arm® Cortex®-M33 real-time MCU with NPU, TMU, 512KB flash, MCPWMs, security
대략적인 가격 (USD)1ku |2.059