Low-power MCUs
카테고리별로 찾아보기
TI의 저전력 MCU는 딥 슬립 모드에서 5µs 수준까지 빠르게 웨이크업하여 뛰어난 에너지 효율을 제공합니다. 에너지 하베스팅 기반 에지 장치나 배터리 구동 IoT(사물 인터넷) 노드를 설계할 때, TI의 MCU는 애플리케이션 수명을 연장하고 전체 시스템 전력 소모를 줄이는 데 도움을 줍니다. TI의 견고한 개발 생태계는 정확한 전력 추정을 위한 MSPM0-Calc, 실시간 µA 단위 전류 측정 및 디버깅이 가능한 EnergyTrace™ 통합 Code Composer Studio, 에너지 인식 예제 코드와 저전력 주변 기기 드라이버를 포함한 완전한 SDK(소프트웨어 개발 키트)를 통해 시장 출시 시간을 단축시켜 줍니다.
엔트리급 MCU
정밀 아날로그 MCU
MSP430 MCU
저전력 MCU를 선택해야 하는 이유
EnergyTrace 기술
EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.
As most developers know, it is difficult (...)
MSPM0-CALC
32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트
LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트는 MSPM0L1306에 기반을 둔 사용이 쉬운 EVM(평가 모듈)입니다. 프로그래밍, 디버깅 및 에너지 측정을 위한 온보드 디버그 프로브를 포함하여 MSPM0L1306 M0+ MCU 플랫폼에서 개발을 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 보드에는 3개의 버튼, 2개의 LED(하나는 RGB LED), 아날로그 온도 센서 및 조명 센서가 포함되어 있습니다.
Featured software
MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)
MSPM0 SDK는 단일 소프트웨어 패키지 아래에 있는 MSPM0 MCU 플랫폼용 애플리케이션 개발을 가속화하는 궁극의 소프트웨어, 툴 및 문서 모음을 제공합니다.
CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경
CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.
CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)
MSP430 마이크로컨트롤러 소프트웨어 개발 키트 리소스
MSP430-SDK는 사용자가 MSP430 마이크로컨트롤러(MCU)에 대한 효과적인 코드를 작성하는 데 도움이 되는 리소스 모음입니다. 이러한 리소스는 모든 MSP430 마이크로컨트롤러를 지원합니다. 한 사용자가 언급했듯이, "이는 개발자가 MSP430 마이크로컨트롤러 전문가가 되기 위해 필요한 모든 것입니다!"
이 설계 리소스 모음에는 MSP430 드라이버 라이브러리와 같은 장치 및 주변 장치별 라이브러리부터 그래픽 및 정전식 터치 라이브러리와 같은 애플리케이션별 라이브러리까지 광범위하고 고도로 추상화된 소프트웨어 라이브러리가 (...)
신제품
128KB 플래시, 12KB SRAM, 12비트 ADC 및 COMP가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
대략적인 가격 (USD)1ku |0.664
64KB 플래시, 12KB SRAM, 12비트 ADC 및 COMP가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
대략적인 가격 (USD)1ku |0.614
128KB 플래시, 12KB SRAM, 12비트 ADC, COMP 및 LCD가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
대략적인 가격 (USD)1ku |0.738
64KB 플래시, 12KB SRAM, 12비트 ADC, COMP 및 LCD가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
대략적인 가격 (USD)1ku |0.688