차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
카테고리별로 찾아보기
TI의 새로운 MCU는 고도로 통합된 아날로그 기능, 실시간 성능, 강력한 기능 안전을 제공하여 차세대 자동차 혁신인 단일 단계 온보드 충전기와 듀얼 모터 제어를 지원합니다. TI는 타입-5 PWM(펄스 폭 변조기), 첨단 통신 주변 장치, AUTOSAR 등 지원 기능을 갖춘 MCU를 설계하여 차세대 파워트레인, 조널, 섀시 시스템을 구동하도록 했습니다.
안전성 저하 없이 고전압에서 저전압으로 변환 시 전력 효율 개선 및 HEV(하이브리드 전기 자동차), EV(전기 자동차) 충전 솔루션의 빠른 설계
C2000 및 Arm Cortex-R 실시간 MCU는 HEV, EV 및 파워트레인 시스템에서 아키텍처 확장과 설계 과제 해결을 지원합니다. TI의 실시간 디지털 컨트롤러에 적용된 고급 아키텍처는 전력 효율 및 전력 밀도를 높여 EV의 고전압-저전압 DC/DC 변환 온보드 충전을 빠르고 효율적으로 지원하며 열 관리를 최적화합니다.
장점:
- 전력 밀도 상승.
- 더 낮은 전력 손실.
- 더 빠른 충전.
- 효율적인 고성능 DC/DC 변환.
- ISO(국제 표준화 기구) 26262 기능 안전 표준 인증.
주요 리소스
- TIDM-02013 – C2000™ MCU를 사용하는 CCM 토템 폴 PFC 및 CLLLC DC/DC를 갖춘 7.4kW 온보드 충전기 레퍼런스 설계
- F29H859TU-Q1 – 오토모티브 C2000™ 64비트 MCU, C29x 200MHz 트리 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB
- TMS320F28P659DK-Q1 – C2000™ 32비트 MCU, 2x C28x+CLA CPU, 잠금 단계, 1.28MB 플래시, 16b ADC, HRPWM, CAN-FD, AES
- AM263P4-Q1 – 실시간 제어 및 패키지 내 플래시를 갖춘 차량용 400MHz 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU
전동 파워 스티어링, LiDAR, 에어백 및 제동 시스템을 통해 안전성을 강화하세요.
HEV, EV 및 내연 기관 아키텍처가 진화함에 따라 TI의 C2000 MCU 및 Arm Cortex-R MCU는 실시간 컨트롤러와 감지기를 통해 전동 파워 스티어링을 더 안전하게 제어할 수 있도록 지원하며, LiDAR(빛 감지 및 거리 측정) 센서 기술을 통해 안전성을 더욱 높입니다. TI의 MCU는 첨단 운전 보조 시스템에서 회생 제동을 개선하도록 지원합니다.
장점:
- 더 나은 조작 및 더 빠른 반응.
- 하드웨어 보안 모듈(HSM)과 Evita를 통한 사이버 보안 지원.
- 펌웨어 무선 업데이트를 통해 ASIL-D 수준까지 기능 안전 준수.
주요 리소스
- F29H859TU-Q1 – 오토모티브 C2000™ 64비트 MCU, C29x 200MHz 트리 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB
- AM2612-Q1 – 실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU
- TMS320F28P559SJ-Q1 – 차량용 C2000™ 32비트 MCU, 150MHz, 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함
- F29-SDK – F29 실시간 MCU용 기본 SDK(소프트웨어 개발 키트)
- C2000WARE – C2000 MCU용 C2000Ware
- MCU-PLUS-SDK-AM261X – Sitara 마이크로컨트롤러용 AM261x SDK(소프트웨어 개발 키트)
영역 아키텍처를 통한 소프트웨어 정의 차량의 비전을 실현하세요.
자동차 산업은 도메인에서 영역 아키텍처로 전환하여 차량을 재정의하는 소프트웨어 정의 차량에 대한 비전을 가지고 소프트웨어 중심의 전환을 진행하고 있습니다. TI의 AM26x MCU에는 영역 아키텍처를 간소화하는 통합 이더넷 스위치, I2S용 PRU 및 소프트웨어 솔루션 등의 하드웨어 기능이 포함되어 있습니다.
장점:
- 중앙 집중식 소프트웨어 및 확장 가능한 솔루션.
- 원활한 차량용 이더넷 링(저지연, 높은 시간 결정론적 및 패킷 보안 중복 루프 지원 1Gb 통신).
주요 리소스
- TIDA-020079 – 구역 레퍼런스 설계
- AM263P4-Q1 – 실시간 제어 및 패키지 내 플래시를 갖춘 차량용 400MHz 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU
- AM2612-Q1 – 실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU
- LP-AM263P – AM263Px LaunchPad™ 개발 키트
- MCU-PLUS-SDK-AM263X – Sitara™ 마이크로컨트롤러용 AM263x SDK(소프트웨어 개발 키트)
- MCU-PLUS-SDK-AM263PX – Sitara™ 마이크로컨트롤러용 AM263Px SDK(소프트웨어 개발 키트)
- MCU-PLUS-SDK-AM261X – Sitara 마이크로컨트롤러용 AM261x SDK(소프트웨어 개발 키트)