차체 및 조명 MCU

소형 엔트리급 장치부터 효율적인 풀옵션 MCU까지, TI의 확장 가능한 MCU(마이크로컨트롤러) 포트폴리오 활용
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 차량용 MCU는 설계자가 더욱 반응성이 좋고 효율적이며 풍부한 기능을 갖춘 조명, 모터, 열 관리 및 차체 제어 모듈 시스템을 구현할 수 있도록 지원합니다. 기본 기능을 위한 소형 풋프린트 Arm® Cortex®-M0+부터 고급 기능을 위한 고성능 Arm® Cortex®-R까지, TI의 MCU는 다양한 핀 패키지와 메모리 용량은 물론 Evita-full HSM(하드웨어 보안 모듈) 및 ASIL-B/ASIL-D 대응 하드웨어와 같은 기능 안전 및 보안 기능 전반에서 유연한 확장성을 제공합니다.

Arm 코어별 찾아보기


Arm Cortex-M33 MCU

부동 소수점 유닛과 Arm® TrustZone® 기술을 포함한 고급 보안 기능을 갖춘 성능 최적화된 160MHz MCU. 원활한 통합을 위해 ASIL-B 하드웨어 무결성 및 AUTOSAR을 지원합니다.

Arm Cortex-M0+ MCU

저비용 24MHz, 저전력 32MHz 및 고성능 80MHz를 포함한 옵션을 지원하는 32비트 확장 가능한 MCU 포트폴리오입니다. ASIL-B 수준까지의 하드웨어 무결성을 지원하며, 소형 설계를 위한 아날로그 통합 기능을 제공합니다.

Arm Cortex-R MCU

Arm® Cortex®-R 코어의 실시간 성능을 타입-5 PWM(펄스 폭 변조기) 및 PRU(프로그래머블 실시간 유닛)와 결합해 차세대 차량용 컨트롤러를 구현합니다.

C2000 실시간 코어별 찾아보기


C28 MCU

32비트 고정 또는 부동 소수점 제어 코어로, 디지털 전원 및 모터 컨트롤에서 빠르고 예측 가능한 실시간 성능에 최적화되었습니다.
Bluetooth® 클래식 솔루션 또는 듀얼 모드 Bluetooth 및 Bluetooth LE 솔루션 중에서 선택하세요.

관련 카테고리


차량용 파워트레인, 영역 및 섀시용 MCU

TI의 확장 가능한 실시간 MCU로 자동차의 전기화, 통신, 안전 기능 강화

PMIC

통합 PMIC는 단일 칩 솔루션이 MCU(마이크로컨트롤러) 및 컴패니언 주변 장치, 메모리, 입력/출력, 센서 등에 전원을 공급할 수 있게 해줍니다.