차량용 MCU

저렴한 비용부터 탁월한 실시간 성능까지 다양한 이점을 제공하는 32비트 및 64비트 마이크로컨트롤러(MCU)를 살펴보세요
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 다양하고 확장 가능한 차량용 MCU 포트폴리오는 변화하는 시장 요구를 충족하는 포괄적인 하드웨어 및 소프트웨어 에코시스템을 제공합니다.  TI의 MCU 제품군은 비용 최적화된 Arm Cortex-M0+ 코어부터 차세대 고성능 C29 코어까지 다양한 아키텍처를 제공합니다. 8KB~8MB의 플래시 메모리를 통해 차세대 설계 과제를 해결할 솔루션을 찾을 수 있습니다.  TI는 풍부한 소프트웨어, 차량용 레퍼런스 설계, 사용하기 쉬운 그래픽 툴 및 다양한 타사 에코시스템을 제공하여 시장 출시 시간을 단축합니다.

설계 및 개발 자료

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

시스템 구성 툴

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

소프트웨어 개발 키트(SDK)

F29 실시간 MCU용 기본 SDK(소프트웨어 개발 키트)

F29x SDK는 C29x CPU 기반 실시간 MCU 제품군을 지원합니다. 이러한 SDK는 함께 고성능 실시간 제어 애플리케이션의 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지를 제공합니다. SDK를 사용하면 차량용 및 산업용 애플리케이션에 필요한 제어, 안전 및 사이버 보안 기능과 호스트 기능을 쉽게 통합할 수 있습니다.

소프트웨어 개발 키트(SDK)

MSPM0 SDK(소프트웨어 개발 키트)

MSPM0 SDK는 단일 소프트웨어 패키지 아래에 있는 MSPM0 MCU 플랫폼용 애플리케이션 개발을 가속화하는 궁극의 소프트웨어, 툴 및 문서 모음을 제공합니다.

MSPM0H3215-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |0.5

F29P589DM-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |12.406

MSPM0H3216-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |0.56

F29P589DU-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |12.706

F29P329SM-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |5.1

MSPM0L1116-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |0.589