통합 전원 포함 신호 아이솔레이터
저방출, 소형 설계를 위한 통합 DC/DC 컨버터를 지원하는 신호 아이솔레이터
카테고리별로 찾아보기
통합 전력을 갖춘 TI의 디지털 및 아날로그 제품 포트폴리오는 강력한 고전압 절연 기술과 낮은 방출, 고효율 DC/DC 컨버터를 단일 패키지에 결합합니다. 고성능, 소형 및 안정적인 절연 솔루션을 구현하도록 설계된 TI의 통합 절연 전원 제품은 TI의 통합 증폭기, 데이터 컨버터 및 인터페이스 장치 포트폴리오에서 강화 절연 등급, 다중 채널 및 패키지 옵션을 제공합니다.
유형 선택
통합 전력을 지원하는 디지털 신호 아이솔레이터
5kVRMS의 절연 등급과 최대 0.65W의 출력 전력을 갖춘 통합 전력을 지원하는 TI의 멀티채널 디지털 아이솔레이터는 저배출 및 소형 설계에 최적화되어 있습니다.
통합 전력을 지원하는 절연 CAN
TI의 통합 절연 CAN은 5kVRMS의 절연 트랜시버와 낮은 방출 DC/DC 컨버터를 결합하여 완전한 절연 트랜시버 솔루션을 단일 패키지로 제공합니다.
Technical Resources
Application brief
How to Meet CISPR 32 Radiated Emissions Limits With ISOW7741
ISOW7741의 배출 성능과 CISPR 32 등급 배출 테스트의 경쟁 제품을 비교하고 TI의 우수한 리플 성능 데이터를 검토하세요.
Application brief
Benefits of an Isolated CAN Transceiver with Integrated Power
CAN 통신 시스템에서 신호 및 전원 절연을 설계하는 간소화된 접근법을 통해 절연 시스템을 최적화하세요.
User guide
Optimize Your Design with Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Power
RS-485 통신에 완전 통합 신호 및 전원 절연을 사용하는 주요 이유(향상된 안정성과 더 작은 설계 크기 등)를 살펴보세요.