절연 ADC
절연 모듈레이터라고도 하는 절연 ADC는 높은 공통 모드 전압을 견딜 수 있는 정밀 델타 시그마 변조기에서 디지털 비트 스트림을 출력합니다. TI의 절연 ADC 포트폴리오는 고전압 시스템의 고성능 전류 및 전압 센서 애플리케이션을 위한 기본 및 강화 절연 모듈레이터로 구성됩니다.
Featured isolated modulators
절연 모듈레이터 및 ADC 기술
TI 포트폴리오에는 장치의 저압측에서 단일 전원 작동을 지원하는 완전 통합된 절연 DC/DC 컨버터를 갖춘 절연 델타-시그마 ADC가 포함되어 있습니다.
장점:
- 내장된 데이터 및 전원 절연으로 다상 션트 계측 애플리케이션을 위한 위상 간 절연이 가능합니다.
- 장치 간 동기화로 최대 클래스 0.1의 높은 시스템 정확도를 달성할 수 있습니다.
- 온도 센서가 내장되어 있어 온도 보상이 용이합니다.
절연 ADC를 지원하는 1상 션트 전원 계량기 레퍼런스 설계
단상 및 분할 위상 션트 에너지 계측 레퍼런스 설계
다상 션트 클래스 0.2% 계측
TI의 절연 전류 감지 모듈레이터는 0.1%-2% 범위에서 더 높은 정확도를 위해 낮은 오프셋, 게인 오류 및 드리프트를 지원하는 기능, 기본 및 강화 절연 옵션을 제공합니다.
장점:
- 최대 150V/ns의 높은 과도 내성을 지원하는 갈바닉 절연.
- 간소화된 PCB 설계 및 신호 라우팅을 위한 내부 클록 솔루션.
- 간소화된 시스템 수준 동기화를 위한 외부 클록 솔루션.
통합 모터 드라이브를 위한 48V, 4kW 소형 폼 팩터 3상 인버터 레퍼런스 설계
통합 모터 드라이브를 위한 48V, 16A 소형 폼 팩터 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계
전자 계량기 기능을 지원하는 3.6kW, 단상 토템 폴 브리지리스 PFC 레퍼런스 설계
TI의 절연 전압 감지 모듈레이터는 최대 1.5 GΩ의 높은 입력 임피던스, +/-1V, +/-400V, +/-600V의 입력 전압 범위, 낮은 입력 바이어스 전류 사양으로 최적화된 전압 감지를 제공합니다.
장점:
- 간소화된 시스템 수준 동기화를 위한 외부 클록 솔루션.
- 높은 입력 전압 범위에서 신호 대 잡음 비율 향상.
- 1% 이상의 시스템 수준 정확도와 솔루션 크기 감소를 위해 고전압 저항이 통합된 솔루션 옵션.
고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)
절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B)
Technical Resources
절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드
절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B)
Understanding isolation terminology and relevance
절연, 션트 기반 전류 감지 레퍼런스 디자인
This verified reference design implements isolated current sensing data acqusition based on AMC1304M25 isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator and TMS320F28377D microcontroller. This design was made for shunt-based current measurement applications which require excellent galvanic (...)
모터 드라이브용 절연 전류 션트 및 전압 측정 레퍼런스 디자인
This evaluation kit and reference design implements the AMC130x reinforced isolated delta-sigma modulators along with integrated Sinc filters in the C2000™ TMS320F28377D Delfino™ microcontroller. The design provides an ability to evaluate the performance of these measurements: three motor (...)
보호 릴레이용 션트를 사용하는 확장 전류 및 전압 측정 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 단일 션트 및 전압 측정 AMC1304Mx5 절연 델타-시그마(ΔΣ) 변조기를 사용하여 전류 측정 범위를 확장하는 고유한 접근 방식을 보여줍니다. 신중하게 선택되었으며 전력 손실을 최소화하는 낮은 값의 션트 저항, 잡음이 낮은 프론트 엔드 증폭기, 게인 경로 두 개 도입을 통해 상한 및 하한 전류 제한이 모두 확장되었습니다. Sinc3 필터링을 수행하는 AM437x 호스트 프로세서에 변조기 출력을 접속시켜 전류 및 전압 측정 모두에 대해 ±0.5% 미만의 정확도를 달성합니다.