USB 포트 보호 IC

USB 및 HDMI용 과전압, 과전류, EMI, ESD 및 서지 보호
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

USB Type-C® 보호부터 통합 ESD 과전압 보호, 디스플레이 인터페이스 보호까지, USB 포트 보호로 외부 서지로부터 설계를 보호할 수 있습니다. TI 보호 장치 포트폴리오는 USB Type-C, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, HDMI 등의 인터페이스 표준을 철저히 준수하도록 설계되었습니다.


USB Type-C® 보호

USB Type-C 인터페이스를 위해 설계된 20V VBUS 단락 및 ESD 보호.

과전압 보호

차량용 배터리 단락 애플리케이션을 포함하여 USB 2.0, 3.0 및 3.1을 위한 전류 제한, OVP(과전압 보호) 및 서지 대응 기능을 갖춘 통합 ESD 보호.

관련 카테고리


USB Type-C 기술

USB Type-C 아키텍처, 설계 고려 사항 및 TI의 전체 시스템 수준 솔루션 포트폴리오를 살펴보세요.

TVS 및 ESD 다이오드

USB Type-C 인터페이스에서 데이터 및 전력선을 보호하도록 최적화된 싱글 및 멀티 채널 ESD 및 TVS 다이오드.

Technical Resources

White paper

Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments

이 문서에서는 USB의 VBUS 라인을 보호하는 문제에 대해 살펴보고 세 가지 솔루션을 소개합니다.
White paper

Circuit protection for your next USB Type-C design white paper

이 문서에서는 USB Type-C®에서 시스템 손상 및 현장 오류 위험을 줄이기 위해 적절한 회로 보호의 중요성을 설명합니다.

Vbus 단락/배터리 이벤트로부터 오토모티브 USB Type-C®, USB 3.0 및 USB 2.0 포트를 보호하는 방법

이 비디오에서는 차량용 USB Type-C 및 기존 USB 애플리케이션에서 시스템 수준 보호를 구현하는 것과 관련된 아키텍처 및 과제를 자세히 살펴봅니다.