USB IC

데이터 및 전원 공급을 간소화하는 동시에 시스템 신호 무결성 개선
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

USB 인터페이스 연결을 구현할 때 주요 데이터 및 전원 요구 사항을 해결하는 데 필요한 높은 신호 무결성 및 광범위한 상호 운용성을 제공합니다. TI의 광범위한 USB 리드라이버, 멀티플렉서, 허브, 컨트롤러 및 전원 스위치 포트폴리오를 통해 설계를 간소화하십시오.

관련 카테고리


USB Type-C 기술

USB Type-C 아키텍처, 설계 고려 사항 및 TI의 전체 시스템 수준 솔루션 포트폴리오를 살펴보세요.

USB 아이솔레이터

TI의 새로운 절연 USB 제품을 사용하면 설계에서 저속, 전속 또는 고속 USB 통신으로 고성능 절연을 구현할 수 있습니다. 이러한 아이솔레이터는 CISPR 32 클래스 B 방출 요구 사항을 충족합니다.

Technical Resources

TI 정밀 랩 - USB IC

USB IC로 설계하는 방법을 알아보세요.
Technical article

Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?

USB PD 2.0에서 USB PD 3.0으로 이전한 이유를 알아보세요
Technical article

Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin

USB Type-C로 설계하는 것은 쉽지 않은 일이며, TI의 리소스를 사용하여 패시브 미디어 허브 설계를 시작하는 것은 설계 시간과 복잡성을 줄이는 데 도움이 됩니다.

Design & development resources

평가 보드

TUSB1046 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈

TUSB1046 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈(TUSB1046EVM)은 USB Type-C 다운스트림 방향 포트(호스트) 인터페이스를 통해 10Gbps USB 데이터 및 8.1Gbps DisplayPort™ 비디오를 지원하는 USB Type-C 대체 모드 리드라이버 스위치를 제공합니다.  이 EVM은 TUSB1046-DCI 10G USB Type-C 선형 리드라이버 스위치와 TPS65982 USB Type-C PD 컨트롤러를 사용하여 USB 및 비디오에 더 나은 신호 무결성을 제공하며 전원 공급 (...)

평가 보드

USB 2.0 및 USB 3.0 리드라이버 평가 모듈

이 USB 2.0, USB 3.0 리드라이버 동글 설계는 호스트 USB에 직접 연결하고, 고속 또는 SuperSpeed 신호를 다운스트림 포트로 재구동하여 SuperSpeed 또는 고속 장치에 긴 케이블 연결을 지원합니다. 동글은 호스트가 제공하는 VBUS 핀에서 전원을 공급하며 VBUS를 다운스트림 포트로 전달하여 연결된 장치에 전원을 공급합니다.

평가 보드

USB Type-C DFP 포트 컨트롤러 평가 모듈

TUSB319EVM은 Type-C USB 충전기에 이상적인 DFP 컨트롤러인 완전한 레퍼런스 설계를 제공하며 최대 3A@5V VBUS 전원 신호 및 VBUS 감지를 지원합니다.

TUSB2514B

대략적인 가격 (USD)1ku |1.64

TPS26741-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |1.388

TPS26742-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |1.632

TPS26741E-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |1.466

TPS26743E-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |1.631

TPS26742E-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |1.862